CoolRAC DF
Kombinuje přednosti CW a XC systémů – dosahuje tak minimálních provozních nákladů bez nutnosti kompromisů.
Zařízení CoolRAC reprezentuje skupinu jednotek přesného chlazení speciálně navržených pro snadnou integraci do nových ale i rekonstruovaných datových center. Tyto klimatizační jednotky – s různými principy chlazení, rozměry a výkony – jsou stále nejpoužívanějším systémem pro efektivní cílené chlazení od menších serveroven až po velká datová centra.
Sálová chladicí jednotka CoolRAC DF kombinuje přednosti CW a XC systémů – Free-Cooling (volné chlazení) pro nízké a střední venkovní teploty a možnost kompresorového chlazení pro vysoké venkovní teploty. Tento systém tak dosahuje minimálních provozních nákladů bez nutnosti kompromisů.
HLAVNÍ VÝHODY
- Free‑Cooling po většinu roku – jednotka má nejefektivnější výměník ve své kategorii.
- Chytrý řídící systém využívá Free‑Cooling pro předchlazení vzduchu i za vysokých venkovních teplot – spotřeba el. energie zůstává tak minimální.
- Investice do této jednotky se vrátí do několika let, díky úsporám na provozních nákladech (v porovnání s DX, nebo XC systémy).
- Díky tomu, že jako hlavní nosič tepla je použita voda, může být odpadní teplo dále využito např. k vytápění, a nebo jiným účelům a tím dále snižovat náklady.
- Vodní okruh a kompresorový okruh může být připojen na dva nezávislé zdroje vody – jednotka tak může být plně redundantní.
Hybridní jednotka DF běží až 60 % roku v režimu Free-Cooling, 26 % roku v hybridním režimu a jenom 14 % roku v kompresorovém režimu.
POPIS
- 2 v 1 – malá a efektivní chladicí jednotka, která v sobě chytře kombinuje vodní a kompresorové chlazení.
- Elektronicky řízený expanzní ventil – maximální efektivita chlazení pro jakékoliv podmínky
- Invertorem řízený kompresor – minimální spotřeba energie pro všechny chladicí výkony
- Ventilátory s technologií EC umožňují efektivní a plynulé řízení průtoku vzduchu.
- Chytrý kontrolní systém zajišťuje přesné dosažení požadovaných parametrů vzduchu s minimální spotřebou a ihned vás upozorní na jakýkoliv problém.
- Provozní rozsah od ‑40 do +40 °C (horní limit teploty závisí na velikosti venkovního výměníku).
- Je možné požadovat příslušenství, se kterým lze provozovat jednotku až od ‑55 °C.
- Chladivo R410A
VHODNÉ PRO
- Otevřenou uličku
- Uzavřenou studenou/horkou uličku
- Datové centrum jakékoliv velikosti
Ukázky řešení variabilních možnosti instalace ventilátorového modulu s výstupem vzduchu:
- Nad podlahu
- Do zdvojené podlahy
- S instalací ventilátorového modulu pod podlahu
Jednotky CoolRAC je možné osadit jedním či dvěma výkonnými radiálními EC ventilátory pro zvýšení redundance. Také je možné je vybavit velkým množstvím doplňkového příslušenství.
CoolRAC-DF_datasheet_CONTEG-20230811_cz.pdf
Velikost souboru: 2307 kB
CoolRAC-CONTEG_web.jpg
Velikost souboru: 347 kB
CONTEG-CoolRAC-3x-schema.jpg
Velikost souboru: 457 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB