Venkovní skříně outTEG OMR

19" lišty pevné

Vnitřní 19" pevné lišty pro instalaci IT/telco zařízení.

Přídáno do objednávky

19" lišty pevné
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

19" pevné lišty včetně montážního příslušenství

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

19" lišty pevné

Šířka (mm)
56
Ostatní

1 sada = 2 kusy

Instalace

na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděče nebo na držák ID-W-UB pro rozvaděče šířky 800 mm

Poznámka

Pro šířku rozvaděče 800 mmje potřeba objednat držák ID-W-UB, balení obsahuje 4 ks.

Použitý maiteriál

2mm žárově pozinkovaný ocelový plech

Použití

pro rozvaděče od hloubky 250 mm a šířky 600 a 800 mm

Ke stažení

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14.62 MB
Nahráno: 9. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21.82 MB
Nahráno: 9. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Brožura: Venkovní řešení

Brožura: Venkovní řešení

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1.46 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
19-fixed-extrusions-for-wme-and-outteg-omr-lite-id-w-u

19-fixed-extrusions-for-wme-and-outteg-omr-lite-id-w-u

Obrázky
Velikost souboru: 42.48 kB
Nahráno: 9. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit