Rozvaděčové skříně

Splňují všechny požadavky pro aplikace i v nejnáročnějších průmyslových provozech. V nabídce máme nejen kompaktní oceloplechové rozvaděče, ale i velké samostatně stojící rozvaděčové skříně vhodné pro řadové spojení. Vybrat si můžete z mnoha velikostí a čtyř typů materiálů, záleží pouze na oblasti použití. Obě řady rozvaděčů splňují vysoké nároky na stupeň krytí. Průmyslové rozvaděčové skříně jsou vyráběny v našem výrobním závodě v Pelhřimově za použití nejmodernějších technologických postupů, díky kterým mají prvotřídní funkční vlastnosti, mechanickou odolnost a dlouhou životnost.

FSE – řadové spojení, oceloplech

Oceloplechové skříně v jednodveřovém i dvoudveřovém provedení s nosností až 1 500 kg. Vhodné pro vnitřní instalace, možnost řadového spojení.

Zobrazit

FSM – oceloplech, integrované bočnice

Oceloplechové s integrovanými bočnicemi v rámu, v jednodvéřovém a dvoudvéřovém provedení, s nosností až 700 kg. Vhodné pro vnitřní instalace.

Zobrazit

FSM-X skříně – nerez, integrované bočnice

Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM-X z nerezové oceli mají integrované bočnice v rámu.

Zobrazit

FSM-O skříně - nerez, integrované bočnice

Samostatně stojící venkovní rozvaděčové skříně FSM-O jsou vyrobené z nerezové oceli.

Zobrazit

WME – oceloplechové

Standardní provedení rozvaděčových skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou práškovou barva v RAL 7035. Jedno i dvoudveřové provedení.

Zobrazit

WME-G – s prosklenými dveřmi

Všechny rozměry oceloplechových rozvaděčových skříní (WME) rovněž nabízíme v provedení s prosklenými dveřmi – WME-G.

Zobrazit

WME-X – nerez ocel

Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.

Zobrazit
Na vyžádání nerez ocel 1.4301

19“ WME-O – nerez s UV ochranou

S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.

Zobrazit