Kondenzační jednotky CoolOut

14 minut ke čtení
Venkovní jednotky CoolOut jsou speciálně navržené pro odvod tepla z datových center. Splňuje velmi vysoké nároky na přesnost, stabilitu a životnost, které jsou v datových centrech nezbytné.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Pokročilá komunikace a řízení chlazení na základě pokynů z datového centra
  • Velmi nízká spotřeba díky kvalitním EC ventilátorům a aktivnímu řízení kondenzačního tlaku
  • Invertorově řízený BLDC kompresor
  • Vysoký rozsah chladicího výkonu od 11 %
  • Dostupné verze pro extrémní okolní teploty
  • Robustní rám a opláštění vyrobené z kvalitních nekorodujících materiálů
  • Možnost komunikace s monitorovacím systémem (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
  • Možnost kontroly a sledování provozních parametrů z vnitřní jednotky
  • Jednoduchá instalace a provoz
  • Možnost vzdáleného servisu, po připojení servisního displeje PGDx
  • Speciálně navržené pro přesné chlazení
  • Lineární elektronický expanzní ventil

VHODNÉ PRO:

  • Široké rozpětí okolních podmínek
  • Instalace, kde se klade důraz na ekonomický a spolehlivý provoz
  • Kompatibilní s jednotkami CONTEG CoolSeven a CoolTeg DXSmall

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

  • Jednotky CoolOut jsou venkovní kondenzační jednotky určené pro přesné kompresorové chlazení. Tyto jednotky jsou vybaveny invertorově řízeným rotačním DCkompresorem o chladicím výkonu až 8,1 kW.
  • Díky implementované technologii obtoku horkých par (hot gasbypass) je možné řídit chladicí výkon od 11 % celkového chladicího výkonu, bez ohledu na venkovních podmínkách.
  • Použitím speciálně navrženého kondenzátoru, EC ventilátorům a možnosti použití systému dynamického řízení kondenzačního tlaku bylo možné minimalizovat elektrickou spotřebu chladicí jednotky a zároveň hladinu vyzářeného hluku.
  • O chod jednotky a správnou funkčnost všech jejích součástí se stará zabudovaný regulátor se speciálním CONTEG SW. Tento regulátor zajišťuje i komunikaci s vnitřní jednotkou na protokolu Fieldbus. Základní hodnoty o chodu venkovní jednotky lze sledovat z vnitřní jednotky.
  • Design kondenzační jednotky umožňuje instalaci s fixací do podlahy, nebo na stěnu.
  • Nastavení a provoz jednotek CoolOut vyniká vysokou uživatelskou jednoduchostí. První spuštění i provoz je velmi snadný.

 

Základní údaje Parametr AC-ODX-07-0XXXXXX AC-ODX-07-SXXXXXX
Provozní podmínky °C -20 až +47 °C -20 až +55 °C
Provozní podmínky**** °C -40 až +47 °C -
Regulace výkonu   Plynulá 11 – 100% Plynulá 11 – 100%
Nominální chladicí výkon kW 8,1 8,1
Napájení V/f/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60
Provozní proud* A 8,84 10,4
Maximální proud A 12,8 17,5
Nominální příkon* kW 2,03 2,39
Řízení kompresoru   BLDC Invertor BLDC Invertor
Regulace chladiva   lineární expanzní ventil lineární expanzní ventil
Objem chladiva R410A** kg 0 0
Akustický tlak Lw(A)* dB 44 63
*      Hodnoty při ustáleném 80% výkonu.
**    Bez chladiva, doplňuje se na instalaci.
**** Pokud obsahuje příslušenství winter-kit.
 
 

Podrobné informace 

Technický list ke stažení

Máte dotazy nebo chcete poradit?

Kontaktujte nás

Zpět na přehled