Vhodný pro nejnáročnější podmínky a použití, základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu. Díky tomu má RF1 ve vínku maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg.
Stojanové rozvaděče slouží k bezpečnému a přehlednému uložení aktivních a pasivních prvků vč. potřebné kabeláže. Otevřené rámy jsou určeny pro přehledné a jednoduché uložení aktivních a pasivních prvků v uzavřených místnostech, serverovnách a datových centrech. Nástěnné a SOHO rozvaděče díky svým minimálním rozměrům jsou vhodné pro umístění v malých kancelářích a domácnostech.
Vhodný pro nejnáročnější podmínky a použití, základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu. Díky tomu má RF1 ve vínku maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg.
Datové Rozvaděče iSEVEN Ri7 byly navrženy tak, aby poskytly nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality. Jedná se o univerzální rozvaděč s nosností až 800 kg.
Rozvaděč iSEVEN Flex RM7 s montovanou konstrukcí a nosností až 800 kg je určen tam, kde prostorová omezení přístupových cest neumožňují použít univerzální IT rozvaděč iSEVEN se svařovanou konstrukcí.
iSEVEN Flex SERVER kombinuje rozvaděče pro běžné použití s velmi užitečnými prvky čistě serverových rozvaděčů RSF.
Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je vhodný pro propojovací patch panely metalického nebo optického rozvodu. Typické použití je pro řešení cross-connect point nebo Fiber-to-desk řešení.
Rozšířený přístup předními dveřmi a odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi z boku, nosnost 60 kg, výška od 6U až do 21U.