Une allée autonome universelle

CONTEG pense avant tout aux besoins de ses clients. Il a développé une allée autonome universelle pour eux.

Notre solution permet un choix flexible du nombre et de la taille des standards utilisés. Les opérateurs de centres de données peuvent facilement déplacer les racks en fonction de leurs besoins actuels. De plus, l’allée universelle peut être personnalisée selon les souhaits du client pour les largeurs et longueurs d’allée requises.

L’allée universelle a une largeur standard de 1200 millimètres, mais peut être adaptée à 1000 ou 1800 millimètres. La longueur du module de toit standard est de 2400 millimètres, il peut être rallongé.

 

  • Solution universelle d’allée confinée autoportante.
  • Dégagement 2500 mm, pour accueillir des armoires 52U à roulettes.
  • Largeur standard 1200 mm, en option 1000 ou 1800 mm.
  • La longueur du module de toit standard est de 2400 mm et peut être extensible.
  • Porte entièrement vitrée avec système d’ouverture logique complet uniquement.
  • Panneaux vierges pour couvrir un espace au lieu d’un rack ou d’un espace au-dessus de l’armoire.
  • Panneaux de toit en polycarbonate largeur de 600 mm seulement ; En option un panneau de 150 mm de largeur avec une entrée pour un système de protection contre l’incendie (sprinkler).
  • Support suspendu au plafond ou peut être soutenu par des poteaux auxiliaires.
    .

Download datasheet