Elektronická klika
Elektronická klika pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Elektronická klika je umístěna na dveřích samotného rozvaděče se standardním montážním otvorem 25 × 150 mm. Kliku s polo-cylindrickou vložkou lze otevřít pomocí klíče. Může být osazena na dveře s vícebodovým i jednobodovým zamykacím mechanismem.
Na těle kliky je umístěna LED signalizace indikující stav – odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí. Klika disponuje nízkou energetickou spotřebou, v běžném stavu méně než 50mA a v pracovním režimu méně než 250 mA, a je napájena z přístupové jednotky dveří RDU (12 V DC).
Objednávající kód: DP-ZM-E1
- Standartní montážní otvor 25x150mm
- Může být osazena na dveře s vícebodovým i jednobodovým zamykacím mechanismem
- Na těle kliky je umístěná LED signalizace indikující stav
- Zobrazuje stav kliky – odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí
- Malá spotřeba (v běžném stavu méně než 50mA a v pracovním režimu méně než 200mA)
- Je napájena z řídící jednotky (12V DC)
- Kliku lze otevřít pomocí klíče
- Součástí je kabel 4,5m dlouhý s černou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení
Obrázek
Elektronicka_klika.jpg
Velikost souboru: 9 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en