Expandér umožňující snadné přidání 16 opticky izolovaných vstupů v monitorovacím řešení RAMOS Ultra, RAMOS ACS a RAMOS Optimax.
Produktová řada název |
Ramos Ultra |
---|---|
Průměrná spotřeba energie |
5,025 W; 0,67 A |
Hmotnost |
1 |
Napájení |
7 – 9 VDC, 3Amp |
Ostatní |
8 autodetekční inteligentní porty, nastavitelné jako vstup, nebo výstup4 expanzní porty na čelním panelu pro připojení rozšiřujících expandérů (RAMOS ULTRA-EX-O16, RAMOS ULTRA-EX-I8, RMS-ACS-U-RDU) umožňují monitorování až 500 inteligentních senzorů. |
Součást balení |
7,5V DC 3 A napájecí zdroj se zaměnitelným přívodním kabelem, křížený připojovací kabel 1,5m, 1U montážní držáky a instalační CD |
Rozměry |
216x138x46 mm |