Kabelstrangrinnen

Kabelstrangrinnen werden für die Kabelführung in frei stehenden Schränken zwischen vorderen und hinteren 19"-Profilen und Seitenpaneelen verwendet.

Die Kabelstrangrinnen HVMS-B werden benutzt, um die vertikalen Kabel in frei stehenden Schränken zwischen den 19"-Profilen und den Seitenpaneelen zu führen und zu sichern. Sie sind erhältlich in zwei Ausführungen: 30 und 60 mm tief.

  • 140 x 30 mm (B x T): kann zwischen horizontaler Halterung und Seitenpaneel montiert werden
  • 300 x 60 mm und 400 x 60 mm (B x T); Montage auf der Innenseite der horizontalen Halterung
  • 140 x 60 mm (B x T): Montage auf der Innenseite der horizontalen Halterung
  • Für Schrankgrößen 15 und 48 HE
  • Montage auf den Halterungen der Vertikalprofile, für Schränke mit 18, 21 und 27 HE werden horizontale Halterungen benötigt; fürr RI7 und RM7 sind nur die Größen 42 und 45 HE erhältlich
  • Montageset im Lieferumfang enthalten

 

Bild

HVMS-B_detail.jpg

Dateigröße: 324 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB



Ähnliche Produkte