Halterungen für vertikales Kabelmanagement und Kabelbügel

Zur Montage vertikaler Paneele und Kabelbügel in frei stehenden Schränken.

Für die Montage vertikaler Kabelmanagementpaneele und Kabelbügel (separat zu bestellen) oder für zusätzlichen 19"-Einbauraum in frei stehenden Schränken.

  • Zwei Ausführungen: HVMF und HVMP
  • HVMF ‑ vorbereitet für das Kabelmanagement; passend für VO‑xx/yy und DP‑VP‑VR‑xx
  • HVMP ‑ zusätzlicher 3 x 1 HE 19"-Einbauraum (Traglast 5 kg je Position); passend zu Luftseparationsrahmen
  • Set mit je 2 Halterungen
  • Montageset im Lieferumfang enthalten
  • Farbe: RAL 9005


Bild

HVMF-42.jpg

Dateigröße: 61 kB

Bild

HVM-detail-9005-600b.jpg

Dateigröße: 120 kB

Bild

HVMF-42_side.jpg

Dateigröße: 71 kB

Bild

HVM-H-REV.jpg

Dateigröße: 25 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB



Ähnliche Produkte