Certifikace
Od roku 2002 máme zaveden a certifikován systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001. Od roku 2006 je politika jakosti integrována s environmentální politikou pro dosažení co nejvyššího stupně účinnosti obou politik. Disponujeme certifikáty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, TÜV SÜD Czech s.r.o., CDCDP, UL 50, UL 508 A
V souladu s požadavky managementu kvality aplikujeme řadu opatření, která zabezpečují perfektní kvalitu výsledného produktu. Důraz klademe na řízení, kontrolu a zlepšování všech procesů uvnitř firmy. Na základě řady analýz stanovujeme pro jednotlivá oddělení společnosti měřitelné cíle kvality a v případě jejich neplnění tyto prošetřujeme a činíme taková opatření, abychom jejich další výskyt minimalizovali, resp. zcela odstranili.
Hlavní produkty z našeho portfolia (především rozvaděče) procházejí nejen přísnou kontrolou, ale jsou navíc výrobkově certifikovány v souladu s požadavky certifikační autority TÜV SÜD Czech s.r.o. Nespokojujeme se pouze se splněním požadavků na certifikaci systémů řízení a výrobkové certifikace, ale aplikujeme i řadu opatření zabezpečující trvalé zlepšování jak systémů, tak i výrobků.
Snahu o dosažení maximální kvality přenášíme i na naše dodavatele, kteří musejí rovněž splnit řadu náročných podmínek a přispět tak k našemu úsilí o dosažení vysoké kvality i přidané hodnoty pro zákazníka. Můžete si být proto jisti, že rozvaděče s logem Conteg jsou vždy vyrobeny z prvotřídních vstupních materiálů a polotovarů.
Jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00025580.
Náš závazek k ochraně životního prostředí
V souladu s mezinárodním standardem ISO 14001:2004 jsme zavedli a certifikovali systém řízení environmentálních dopadů všech našich činností, služeb a výrobků na životní prostředí, a to jak ve fázi výroby, tak i v užití a dožití našich výrobků. Tyto skutečnosti jsou jako závazek vedení společnosti prezentovány v environmentální politice, která je již od roku 2006 integrována s politikou kvality.
Vnímáme péči o životní prostředí velmi vážně a zodpovědně
V oblasti ochrany životního prostředí rozpracováváme každoročně environmentální politiku stanovením měřitelných cílů pro jednotlivá oddělení společnosti a jejich plnění sledujeme a vyžadujeme. V případě neplnění úkolů z jednotlivých environmentálních programů jsou přijímána opatření k nápravě, která identifikují a eliminují příčinu a zamezí tak opakovanému vzniku negativního dopadu na životní prostředí.
Jsme Zelená firma
Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn .... Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.