Датчик дыма

Датчик дыма значительно повышает безопасность объекта.

Датчик дыма значительно повышает безопасность объекта. Датчики дыма нашего производства просты в установке и настройке. Для обеспечения максимальной эффективности работы датчик дыма крепится на потолок.

Артикул: RMS-I-DE-01

  • Звуковая сигнализация: 85 дБ на расстоянии 3 м
  • Оповещение о включении/отключении
  • Светодиод показывает состояние датчика дыма
  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения
  • Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется
  • Резервное электропитание от батареи (9 В)
  • Кабель ЛВС (длина - 1,5 метра) для подключения датчика входит в комплект
  • Подключение обеспечивается стандартным коммутационным шнуром категории 5/6
  • Максимальная длина соединительного кабеля: 90 метров


Изображение

RMS-I-DE-01-web.jpg

Размер файла: 76 kB