PREMIUM Server RF1

Для самых сложных условий и применений. Его краеугольным камнем является высокопрочная, сваренная лазером рама из запатентованного профиля, обеспечивающая максимальную жесткость и грузоподъемность до 2000 кг.

PREMIUM Server RF1 - это непревзойденная новая стойка из серии Premium, предназначенная для самых сложных условий и применений. Ее краеугольным камнем является высокопрочная, сваренная лазером рама из запатентованного профиля, обеспечивающая максимальную жесткость и грузоподъемность до 2 000 кг.

Он имеет новый тип легко монтируемых выступов с обозначенными U-образными позициями и обеспечивает максимальную вариативность внутреннего расположения. Его двери с перфорацией 86% могут открываться на угол до 190°. Стойка RF1 предназначена для работы с любой системой охлаждения CONTEG, системой воздушного потока или гибкой системой управления кабелями, а также со многими дополнительными системами, такими как системы контроля доступа, PDU или противопожарные системы.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Доступны модели высотой 27, 42, 47, 52U
  • Грузоподъемность до 2 000 кг
  • Подходит для тяжелого ИТ-оборудования
  • Жесткая сварная рама запатентованной конструкции
  • Максимально полезное внутреннее пространство стойки
  • Непревзойденная перфорация дверей 86%; одинарная или двойная дверь
  • Два типа вертикальных выступов с обозначенными U-образными позициями и смещением по глубине
  • Дополнительные 12/24U доступны для стоек шириной 800 мм при использовании вертикальных выступов типа A
  • Легкая регулировка от 19" до 21" или 23" для стоек шириной 800 мм при использовании вертикальных выступов типа V
  • Установка дверей без инструментов
  • Широкий выбор аксессуаров
  • Легкое снятие стеллажа с поддона после транспортировки

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Parameter Value
Height 27U, 42U, 47U, 52U
Width 600 or 800 mm
Depth 800, 1 000, 1 200 mm
Load rating 2 000 kg balanced load
Front door

Vented door—perforation rate 86%

Swivel handle lock—DIN profile, universal key 333, multipoint; optional combination lock or electronic locks, single or multipoint

Door opening angle 190°

Easy re-hanging to open on right or left

Tool-less door installation

Options: single or vertically divided door with perforation rate 86 %, glass or steel

Rear door

Vertically divided vented door— perforation rate 86%

Swivel handle lock—DIN profile, universal key 333, multipoint; optional combination lock or electronic locks, single or multipoint

Easy re-hanging to open on right or left

Tool-less

Options: single or vertically divided door with perforation rate 86%, glass or steel

Top plate

Single-piece design, removable

Two lateral cable entries 88 mm wide covered by brushes and with length 600/800/1 000 for racks 800/1 000/1 200 mm deep

Opening for ventilation unit:
~ 420×280 mm ventilation opening(s) covered with removable blank sheet steel panel allow for the installation of up to 6-fan ventilation unit
~ 420×440 mm ventilation opening covered with removable blank sheet steel panel allow for the installation of 9-fan ventilation unit (only for 800 mm wide racks with depth of 1 000 and 1 200 mm)

Other types upon request

Bottom plate

Segmented design, removable

Front segment included with depth 240 mm, rear segments as option

Side panels:

Horizontally divided side panels

Removable with locks

Hanging simple installation

Securing of side panels as an option—DP-DR-SSP-RF1

Feet Adjustable feet M12, plinth or plinth with filter optional
Vertical extrusions

2 pairs of sliding 19" vertical A-type (600 or 800 mm) extrusions (for 800 mm provide additional 24U of installation space—valid for racks 42U and higher), adjustable from inside

Option for 800 mm wide racks: 2 pairs of variable sliding extrusions V-type with variable adjustment of width—19, 21, or 23", adjustable from inside, load rating 1500 kg.

Painted in smooth black color

Marking and number of every U position

Marking and number of horizontal bars for depth off-set

IP rating Standard IP00, IP20 when bottom plates installed, IP40 when solid doors, bottom plate, and top covers applied
Options: up to IP54 with a multipoint lock only
A/C-ready—IP54 when A/C unit installed with a multipoint lock only
Color design powder-coated RAL 7035 or RAL 9005, other color options available
Air-conditioning compatible with top mount, wall mount, and side-mount A/C & cooling units—CoolTeg and CoolSpot
Standard configuration

Front vented door 86% with multipoint swivel handle lock

Rear vertically divided vented door 86% with multipoint swivel handle lock

2 pairs A-type 19" sliding extrusions

Horizontal extrusion holders

2 pairs of horizontally divided side panels with locks

Rack frame

Removable H-design of the top plate with lateral cable entry openings and ventilation unit

Removable segmented bottom plate set (consists of the front segment; may differ for different rack footprints)

GND/earthing kit

28 mounting kits






Спецификация

PREMIUM-Server-RF1_datasheet_RU_20220711.pdf

Размер файла: 3020 kB

Другие версии fr CZ en de

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL-9005.jpg

Размер файла: 309 kB

Изображение

PREMIUM-Server-RF1_42U-800x1200-A_RAL9005_without-side-panels.jpg

Размер файла: 444 kB

Изображение

RF1-27U-800x1200.jpg

Размер файла: 296 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-posuvna-lista.jpg

Размер файла: 393 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-posuvna-lista-WEB.jpg

Размер файла: 374 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-RAL7035-WEB.jpg

Размер файла: 455 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-WEB.jpg

Размер файла: 259 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-opened-front-door-WEB.jpg

Размер файла: 368 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-split-doors.jpg

Размер файла: 276 kB

Изображение

three_RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolTop-WEB.jpg

Размер файла: 485 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg

Размер файла: 206 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_HDWM_web.jpg

Размер файла: 241 kB

Изображение

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-2004-6033-WEB.jpg

Размер файла: 487 kB

Изображение

3x-RF1-42U-800x1200-A_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg

Размер файла: 306 kB

Изображение

cca-uzavrena-ulicka-RF1-CoolTop-OptiWay.jpg

Размер файла: 154 kB

Изображение

RF1-42U-42a27U-42a42U.jpg

Размер файла: 390 kB