ГИГРОСТАТ

Гигростат включает или контролирует установленный в шкафу нагреватель в зависимости от уровня относительной влажности.

Гигростат - устройство активирующее или управляющее нагре-вательным блоком, установленным в шкафу, в зависимости отуровня относительной влажности. В соответствии с заданнымзначением влажности гигростат подает сигнал управления вмодуль предотвращения образования конденсата, установ-ленный внутри шкафа.

Комплект поставки:

  • Гигростат, готовый к подключению


пара́метр значение
Монтаж  на DIN-рейку 35 мм
Подключение  клемма с винтовым креплением
Диапазон регулируемого уровня влажности 35-100% относительной влажности
Ток переключения (максимальная нагрузка) 5 А / 230 В
Гистерезис переключения ± 3 % относительной влажно- сти
Размеры (ВхШхГ)

 67 x 50 x 38 мм

Изображение

hygrostat_main.png

Размер файла: 25 kB