ДВЕРНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
пара́метр | значение |
---|---|
Материал, кронштейны | оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм |
Дверной переключатель |
IP65, пластик, 1NO + 1 NC, PG13,5, от –25 до +70 °C Применение: для шкафов высотой от 500 мм и глубиной от 250 мм Комплект поставки: дверной переключатель и монтажный комплект |
Изображение
ID-F-DC_main.png
Размер файла: 30 kB