PREMIUM RUN
Rozšířený přístup předními dveřmi a odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi z boku, nosnost 60 kg, výška od 6U až do 21U.
Nástěnné rozvaděče řady PREMIUM RUN (19") jsou univerzální rozvaděče pro libovolné použití pro pokrytí dané oblasti. Nabízejí vysokou úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi a díky vybavení odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi i z boku. Rozvaděč má nedělenou konstrukci, čímž se liší od nástěnného rozvaděče řady RUD.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Vynikající pevnost
- Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu i z boku
- Uzamykatelné boční panely
- Nosnost až 60 kg
- Až do velikosti 21U
Parametr | Hodnota |
---|---|
Výška | 6, 9, 12, 15, 18, 21U |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 400, 500 nebo 600 mm |
Nosnost | 60 kg při rovnoměrném zatížení |
IP krytí | Standard IP30 |
Barevné provedení | Prášková barva RAL 7035 |
Standardní konfigurace |
1 pár posuvných 19" vertikálních lišt (druhý pár na vyžádání) |
PREMIUM-RUN_datasheet_CZ_20210709.pdf
Velikost souboru: 678 kB
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Velikost souboru: 14 kB
Premium-RUN_9U_60_60-main2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 137 kB
Premium-RUN_9U_60_60-right-back2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 135 kB
Premium-RUN_9U_60_60-front-right2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 136 kB
Premium-RUN_9U_60_60-inside-extrusions2021-WEB.jpg
Velikost souboru: 389 kB
Premium-RUN-12-60-60-VC-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 156 kB
Premium-RUN_12_60_60-right-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 153 kB
Premium-RUN_12_60_60-front-right-WEB.jpg
Velikost souboru: 155 kB
Premium-RUN_12_60_60-inside-extrusions-WEB.jpg
Velikost souboru: 405 kB
Premium-RUN-15-60_60-listy-WEB.jpg
Velikost souboru: 95 kB
Premium-RUN-15-60_60-listy-zadni-WEB.jpg
Velikost souboru: 61 kB
RUN-12-60-60-P-TH.jpg
Velikost souboru: 262 kB
RUN-12-60-60-P-TH_opened.jpg
Velikost souboru: 333 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB