PREMIUM Split RUD

Nejvyšší možná úroveň přístupu předními dveřmi, odnímatelnými uzamytelnými bočnicemi z boku a také zezadu, nosnost 50 kg, výška od 6U do 18U.

Nástěnné rozvaděče 19" PREMIUM Split RUD jsou navrženy k instalaci na stěnu s rozšířenýmpřístupem.

HLAVNÍ VÝHODY
  • Navrženy s vynikající pevností
  • Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu, zezadu i z boku
  • Uzamykatelné boční panely
  • Uzamykatelná zadní sekce
  • Dělená konstrukce
  • Nosnost až 50 kg

 

Parametr Hodnota
Výška 6, 9, 12, 15, 18U
Šířka 600 mm
Hloubka 500 a 800 mm
Nosnost Standard 50 kg (rovnoměrné zatížení)
IP krytí Standard IP30
Barevné provedení Prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt 
2 odnímatelné bočnice se zámkem
1 dveře se zámkem a bezpečnostním kaleným sklem (EN 12150-1)
GND/ zemnící sada
Technický list

PREMIUM-Split-RUD_datasheet_CZ_20210707.pdf

Velikost souboru: 862 kB

Další verze en ru fr
Návod

Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN

Velikost souboru: 14 kB

Obrázek

Premium-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB.jpg

Velikost souboru: 130 kB

Obrázek

Premium-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB.jpg

Velikost souboru: 276 kB

Obrázek

Premium-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB.jpg

Velikost souboru: 135 kB

Obrázek

Premium-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB.jpg

Velikost souboru: 153 kB

Obrázek

Premium-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB.jpg

Velikost souboru: 365 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en

Příslušenství

Montážní sada

Montážní sada slouží k uchycení 19" techniky na vertikální lišty s touto roztečí.

Zobrazit

19" panel se zemnící lištou

Všechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.

Zobrazit

Vyvazovací a zemnící lišty pro patch panely

Všechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.

Zobrazit

Zemnící lišty

Všechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.

Zobrazit

Vyvazovací panel s plastovými oky

Příslušenství pro SOHO Mini REH – vyvazovací panel.

Zobrazit

Vyvazovací panely s kovovými oky

Vyvazovací panel s kovovými oky, pouze jednostranné provedení

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými kanály

Plastové vyvazovací kanály jsou určeny pro uložení a horizontální vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích, nástěnných a SOHO rozvaděčích.

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými oky

Vyvazovací panely s plastovými oky jsou užívány pro uložení a horizontální vedení kabelů v rozvaděči.

Zobrazit

Základní PDU

Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.

Zobrazit

Pevné police odlehčené s nosností 20 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Pevné police s nosností 60 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Výsuvné police s nosností 25 kg

Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Optická vana

Optické vany se používají pro ukončení optických kabelů v rozvaděči. K produktu dále nabízíme různé druhy modulárních panelů a dalšího optického příslušenství.

Zobrazit

Propojovací panely modulu Keystone

Patch panely se uchycují na 19" vertikální lišty a umožňují zakončení datových nebo telefonních kabelů na různé typy modulů.

Zobrazit

Propojovací panely

3 typy propojovacích panelů

Zobrazit