PREMIUM Server RSF
Navržen jako dedikovaný serverový rozvaděč pro umístění v datových centrech, síťových a telekomunikačních ústřednách. PREMIUM Server RSF má pevnou svařovanou rámovou konstrukci s nosností 1 500 kg.
Výroba rozvaděče je ukončena a nahrazena novým rozvadečem RF1. Pro více informací o ukončení výroby kontaktujte svého obchodního zástupce.
Rozvaděč PREMIUM Server RSF6 je navržen jako čistě serverový rozvaděč pro datová centra, technické prostory, síťové a telekomunikační uzly. Vysoce odolná, celosvařovaná konstrukce RSF a nosnost až 1 500 kg jsou skvělé pro instalaci těžkých zařízení. Rozvaděč RSF je navržen tak, aby fungoval se všemi systémy chlazení, optimalizovaného proudění vzduchu i flexibilními systémy kabelového managementu společnosti CONTEG. Rozvaděč RSF lze použít s mnoha doplňkovými systémy (např. přístupový systém či PDU – inteligentní napájení), takže vaše servery budou bezpečné a zabezpečené.
19" Rozvaděče PREMIUM Server RSF je k dispozici v různých výškách a hloubkách s širokou nabídkou dveří, panelů a zámků. Premium Server RSF je plně kompatibilní s příslušenstvím optimalizace proudění vzduchu a flexibilním kabelovým managementem.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Čistě serverový rozvaděč pro těžký IT hardware (až do hmotnosti 1 500 kg a výšky 52U)
- Plně konfigurovatelný
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Dva unikátní typy lišt vám umožňují si zvolit nejlepší řešení pro Vaše použití
Parametr | Hodnota |
---|---|
Výška | 42, 45, 48U, 52U |
Šířka | 600 nebo 800 mm |
Hloubka | 800, 1 000, 1 200 mm |
Nosnost | 1 500 kg |
Dveře | k dispozici 10 typů dveří pro přední či zadní instalaci a 3 typy zadních panelů; kombinovatelné s 8 typy zámků. Úhel otevírání dveří 180°, snadno zaměnitelný směr otevírání |
Bočnice | k dispozici 2 provedení, vždy odnímatelné s možností volby 2 typů zámků |
Horní kryty | jednodílné provedení, snadno demontovatelné, několik designových variant |
Spodní kryty | vícedílné provedení skládající se ze 3 nebo 4 částí, každá samostatně upevněná a snadno zaměnitelná |
Nožičky | Výškově stavitelné nožičky |
Lišty | 2 páry; A-profil (600 mm) nebo A-profil (800 mm) s dodatečnými 3x2U 19" vertikálními otvory na každé liště |
Krytí IP | standard IP20, volitelně IP54, IP40 při užití plných dveří |
Barevné provedení | prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005, další barvy na přání |
Klimatizace | kompatibilní se střešními, nástěnnými a bočními klimatizačními jednotkami - CoolSpot a CoolTeg |
Standardní konfigurace |
2 páry vertikálních 19" posuvných lišt, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, A-profil (600 mm) nebo A-profil (800 mm) s dodatečnými 3 x 2U 19" vertikálními otvory na každé liště 1 pár bočních panelů se zámkem, přední perforované dveře s perforací 86% s pákovým vícebodovým zámkem, univerzální klíč 333, zadní perforované dveře s perforací 86% s pákovým vícebodovým zámkem, univerzální klíč 333, odnímatelný horní kryt s otvory pro vstup kabelů - design F, odnímatelný segmentovaný spodní kryt (v závislosti na rozměru rozvaděče: 600x800: BFB, 600x1000: BHB, 600x1200: BFFB, 800x800: CFC, 800x1000: CHC, 800x1200: CFFC) plastové a plechové záslepky kabelových vstupů, zemnící sada 28x montážní sada 2x kulatá kabelová průchodka s kartáčem DP-KP-RB4 v příslušenství. |
Premium-Server-RSF_datasheet_CZ_20191205.pdf
Velikost souboru: 2217 kB
AutoCADblocksRSF
Velikost souboru: 5198 kB
VisiostencilsRSF.vss
Velikost souboru: 232 kB
x-rsfv2000(2).zip
Velikost souboru: 2882 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-main-web.jpg
Velikost souboru: 262 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-front-right-web.jpg
Velikost souboru: 117 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-two-web.jpg
Velikost souboru: 125 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-web.jpg
Velikost souboru: 242 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-back-left-web.jpg
Velikost souboru: 119 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-left-front-two-web.jpg
Velikost souboru: 125 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-handle-hinges-web.jpg
Velikost souboru: 361 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-top-web.jpg
Velikost souboru: 365 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-extrusions-web.jpg
Velikost souboru: 445 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-bottom-web.jpg
Velikost souboru: 399 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB