iSEVEN REN

Přístup předními dveřmi, nově rozvaděč disponuje zadním panelem s kabelovým prostupem, nosnost 50 kg, výška od 6U do 15U.

Nástěnné rozvaděče řady iSEVEN REN (19") jsou určeny k použití pro pokrytí dané oblasti datovými rozvody. Tato ekonomická varianta nástěnného rozvaděče nabízí základní úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi.

HLAVNÍ VÝHODY
  • Snadný přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří
  • Snadné zavěšení pomocí odnímatelného zadního panelu
  • Nosnost až 50 kg

 

 

Parametr Hodnota
Výška 6, 10, 12, 15U
Šířka 530 mm
Hloubka 300, 400 nebo 500 mm
Nosnost Standard 50 kg (rovnoměrné zatížení) 
IP krytí Standard IP30
Barevné provedení Prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12150-1) se zámkem
GND/1 zemnící sada
Technický list

iSEVEN-REN_datasheet_CZ_20210316.pdf

Velikost souboru: 706 kB

Další verze en ru fr
Návod

Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN

Velikost souboru: 14 kB

Obrázek

iSEVEN_REN-10-60_40-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 88 kB

Obrázek

iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-with-rear-panel-WEB.jpg

Velikost souboru: 59 kB

Obrázek

iSEVEN_REN-10-60_40-front-right-WEB.jpg

Velikost souboru: 77 kB

Obrázek

iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-web.jpg

Velikost souboru: 81 kB

Obrázek

iSEVEN_REN-10-60_40-inside-extrusions-WEB.jpg

Velikost souboru: 170 kB

Obrázek

iSEVEN_REN-rear-panel-WEB.jpg

Velikost souboru: 45 kB

Obrázek

iSEVEN_REN-zadni-panel-15U-60_50-WEB.jpg

Velikost souboru: 47 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en

Příslušenství

Montážní sada

Montážní sada slouží k uchycení 19" techniky na vertikální lišty s touto roztečí.

Zobrazit

19" panel se zemnící lištou

Všechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.

Zobrazit

Vyvazovací a zemnící lišty pro patch panely

Všechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.

Zobrazit

Zemnící lišty

Všechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.

Zobrazit

Vyvazovací panel s plastovými oky

Příslušenství pro SOHO Mini REH – vyvazovací panel.

Zobrazit

Vyvazovací panely s kovovými oky

Vyvazovací panel s kovovými oky, pouze jednostranné provedení

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými kanály

Plastové vyvazovací kanály jsou určeny pro uložení a horizontální vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích, nástěnných a SOHO rozvaděčích.

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými oky

Vyvazovací panely s plastovými oky jsou užívány pro uložení a horizontální vedení kabelů v rozvaděči.

Zobrazit

Základní PDU

Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.

Zobrazit

Pevné police odlehčené s nosností 20 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Pevné police s nosností 60 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Výsuvné police s nosností 25 kg

Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Optická vana

Optické vany se používají pro ukončení optických kabelů v rozvaděči. K produktu dále nabízíme různé druhy modulárních panelů a dalšího optického příslušenství.

Zobrazit

Propojovací panely modulu Keystone

Patch panely se uchycují na 19" vertikální lišty a umožňují zakončení datových nebo telefonních kabelů na různé typy modulů.

Zobrazit

Propojovací panely

3 typy propojovacích panelů

Zobrazit