iSEVEN Ri7
Datové Rozvaděče iSEVEN Ri7 byly navrženy tak, aby poskytly nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality. Jedná se o univerzální rozvaděč s nosností až 800 kg.
Rozvaděč iSEVEN Ri7 byl navržen tak, aby poskytl uživatelům nepřekonatelný poměr mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou. Ideální pro instalační firmy a koncové zákazníky, kteří chtějí trávit méně času výběrem mezi různými možnostmi.
Po pečlivém průzkumu jsme připravili portfolio nejčastěji žádaných rozměrových provedení s univerzálním designem a limitovanou množinou opcí. iSEVEN je určen k užití v serverovnách, telekomunikačních ústřednách, ale i jako samostatně stojící. 19" Datový rozvaděč iSEVEN Ri7 plně uspokojí potřeby bezpečného uložení aktivních prvků, vedení kabeláže, ventilace vzduchu a napájení instalované techniky. Množina opcí je redukována ve srovnáním s konfigurovatelnými rozvaděči PREMIUM.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Univerzální rozvaděč pro standardní každodenní použití v oblasti IT
- K dispozici v 36 rozměrech
- Předkonfigurovaný rozvaděč s mnoha dalšími možnostmi
Parametr | Hodnota |
---|---|
Výška | 15, 21, 27, 42, 45 a 48U |
Šířka | 600 mm a 800 mm |
Hloubka | 600, 800, 1 000 mm ( na vyžádání i 1200 mm) |
Nosnost | 800 kg |
Dveře | K dispozici 4 typy dveří (typ G, S, P a W) pro přední či zadní instalaci a 1 typ zadního panelu. Úhel otevírání dveří 180°, snadno zaměnitelný směr otevírání, výklopná klika s výměnným DIN profilem |
Bočnice | Snadno odnímatelné, vybavené zámkem |
Horní a spodní kryty | Otvory pro ventilační jednotku a kabelové vstupy, vylamovací provedení, počet závisí na konkrétním půdorysu |
Lišty | 2 páry posuvných 19" lišt L |
IP krytí | IP30 |
Barevné provedení | RAL7035 nebo RAL9005 |
Nožičky a kolečka | Nastavitelné nožičky, kolečka a brzděná kolečka |
Standardní konfigurace |
2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem Přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333 Zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, univerzální klíč Plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky Zemnící sada 4x Nastavitelné nožičky 28x montážní sada |
Informace | Další konfigurace jsou k dispozici, více informací v přiloženém Data Sheetu |
iSEVEN-Ri7_datasheet_CONTEG-20230414_cz.pdf
Velikost souboru: 2421 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Velikost souboru: 1251 kB
iSEVEN-RI7_datasheet_CZ_20210525.pdf
Velikost souboru: 932 kB
ri7v2000.zip
Velikost souboru: 4235 kB
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-web.jpg
Velikost souboru: 259 kB
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-opened-web.jpg
Velikost souboru: 305 kB
iSEVEN_Ri7-42-80_80_top-web.jpg
Velikost souboru: 366 kB
iSEVEN_Ri7-42-80_80_wide-web.jpg
Velikost souboru: 475 kB
iSEVEN_Ri7-42-80_80_bottom-web.jpg
Velikost souboru: 496 kB
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-splitdoors_Main.jpg
Velikost souboru: 313 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100.jpg
Velikost souboru: 185 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-front-right-web.jpg
Velikost souboru: 89 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Velikost souboru: 76 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-web.jpg
Velikost souboru: 71 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-back-right-web.jpg
Velikost souboru: 86 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Velikost souboru: 91 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Velikost souboru: 211 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Velikost souboru: 253 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Velikost souboru: 240 kB
iSEVEN_RI7-bocni-panely-WEB.jpg
Velikost souboru: 61 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100_split-door-behind.jpg
Velikost souboru: 450 kB
iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 171 kB
iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B_right-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 109 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-main-3200px.jpg
Velikost souboru: 157 kB
iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-right-back-3200px.jpg
Velikost souboru: 113 kB
iSEVEN_RI7-48-80_80-WVWV0-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 388 kB
ri7-42-80.jpg
Velikost souboru: 100 kB
RI7_21U_60x60.jpg
Velikost souboru: 1105 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB