Řešením uzavřené uličky bývá nasazeno v řešeních s vysokou tepelnou náročností, kde studený vzduch je směřován přímo k rozvaděčům.
V uspořádání otevřená horká/studená ulička je možným nedostatkem recirkulace ohřátého vzduchu do studené uličky a s tím spojený potencionální vznik hot-spotů.
Řešení Conteg uzavřená studená ulička (CCA) představuje uzavřený modulárně rozšiřitelný systém, který fyzicky odděluje a izoluje klimatizovaný vzduch od horkého výdechu, vytváří vzduchotechnickou komoru s chladným vzduchem a zabraňuje míchání ohřátého a chladného vzduchu.

Uzavřená studená ulička
Klimatizovaný vzduch je do uzavřené uličky přiváděn skrz perforované kostky z dvojité podlahy nebo lokálně pomocí CoolTEG chladících jednotek, které jsou integrovány přímo v řadě mezi rozvaděči.
Standardní šířka uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě perforované kostky) nebo 1,8 m (tři perforované kostky) a ulička může být vybavena dvoukřídlými posuvnými či standardními (úhel otevření 180°) dveřmi. Použití uzavřené studené uličky je doporučeno všude tam, kde je potřeba maximalizovat chladící výkon a zároveň minimalizovat energetickou spotřebu datového centra.
Dále na vyžádání nabízíme modulární uzavřenou uličku, která je ideálním řešením při požadavku na uzavření uličky s rozvaděči s různými výškami, mezerami či dokonce chybějícími rozvaděči. Systém má samonosnou konstrukci se střešními panely z čirého polykarbonátu. Boční díly tvoří PVC lamely upevněné ke střeše uličky, které lze snadno zkrátit na požadovanou délku. Modulární ulička může využívat standardní dvoukřídlé dvěře (úhel otevření 180°) nebo PVC lamely.
S Conteg řešením uzavřené uličky je v maximální míře využit modulární systém, jenž odděluje studený vzduch od horkého odpadního vzduchu tak, že vytváří uzavřený studený prostor. Tento prostor zabraňuje preventivně smíchání studeného a horkého vzduchu a eliminuje hot-spoty. Řešením uzavřené uličky bývá nasazeno v řešeních s vysokou tepelnou náročností, kde studený vzduch je směřován přímo k rozvaděčům.
Doporučená konfigurace uzavřené studené uličky
Parametr | Hodnota |
---|---|
Šířka | Uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě perforované kostky) nebo 1,8 m (tři perforované kostky) |
Výška | Uzavřené studené uličky je pro rozvaděče Conteg výšky 42, 45 a 48U |
Střešní díly | O délkách 400, 600, 800, 900 a 1 100 m. Střešní panely jsou zhotoveny z čirého polykarbonátu pro zajištění průchodu světla do prostoru uzavřené uličky a tento polykarbonát splňuje požadavky na nehořlavost či ohnivzdornost dle norem příslušných k dané lokalitě. Střešní panely podporují možnost instalace zařízení přivádějících hasící médium do prostoru uzavřené uličky. |
Boční panely | S průhledy |
Vstup do uličky | Zajištěn minimálně jedněmi dvoukřídlými, posuvnými nebo standardními dveřmi (úhel otevření dveří 180°) o rozměru 1 200 mm (1 800 mm) šířky x 2 246 mm výšky na jedné straně a jedním zaslepovacím panelem stejných rozměrů na druhé straně v případě, že ulička není průchozí. V případě že ulička je průchozí, musí být vybavena dvoukřídlými dveřmi na obou koncích. Dveře mohou být vybaveny manuálním nebo hydraulickým zavíračem dveří nebo automatickým ovládáním dveří s integrovaným systémem pro řízení a kontrolu přístupu, systémem monitoringu prostředí a požární signalizací, aby se zajistilo, že se dveře automaticky otevřou nebo zavřou vždy, když to bude potřeba. |
Přední perforované dveře |
Umožňují výbornou prostupnost studeného vzduchu do rozvaděče, zatímco zadními perforovanými dveřmi je ohřátý vzduch odváděn ven z rozvaděče, doporučujeme použít doplňky pro správné proudění vzduchu uvnitř rozvaděče - separační rám a zaslepovací panely.
|
Doplňkové systémy | Volitelně může být Uzavřená ulička doplněna systémem automatického ovládání dveří, na tento systém mohou být dále navázány systémy kontroly přístupu, monitorování prostředí a požární signalizace tak, aby bylo zajištěno správné automatické otevírání či zavírání dveří. |
Dveře uzavřené uličky | Dveře uzavřené studené uličky jsou kovového rámu s jedním párem dveří (2210x620). Kovový rám je upevněn k rozvaděčům na konci studené uličky. Po instalaci těsnící pásky je možné zavěsit obě křídla dveří, které celou uličku uzavírají. Dveře jsou dodávány s klikou a zamikatelným mechanismem, volitelně mohou být vybaveny automatickým otevíráním a zavíráním dveří. |
Střecha uzavřené uličky | Modulární střešní sekce jsou instalované na horní část rozvaděčů, tím současně zabraňují mísení chladného vzduchu uvnitř uličky s horkým v jejím okolí. Sestava je vyrobena z 1,5 mm oceli s práškovou úpravou a dodává se v šířkách 600, 800, 900 a 1100 mm tak aby vyhovovala všek kombinacím šířky rozvaděčů. Výplně svislých panelů jsou pro vysokou propustnost světla vyrobené ze skla, stopní panely z 6 mm silného polykarbonátu, který umožňuje snadnou integrci do systému hašení studené uličky. |
Automatický systém otevírání dveří | Pro snadný a bezpečný automatizovaný přístup do studené uličky jsme pro vás vyvinuli automatický systém otevírání dveří. S použitím tohoto systému lze dveře vzdáleně ovládat nebo otevírat/zavírat lokálně pomocí tlačítka nebo při integraci systému řízení přístupu. Automatický systém otevírání dveří je možné kombinovat se systémem monitorování rozvaděčů RAMOS, který vysílá alarm v krizových situacích a dále tak zvyšuje pružnost systému. |

PREMIUM Server RF1 je nový a bezkonkurenční rozvaděč řady Premium určený pro nejnáročnější zákazníky a moderní datová centra. Nové typy lišt se značením U pozic se velmi snadno upevňují, a přinášejí tak mimořádnou variabilitu vnitřního uspořádání.

Jednotky jsou navržené pro snadnou integraci mezi IT rozvaděče – poskytují účinné přesné chlazení.

Portfolio napájecích panelů (PDU), zajišťujících distribuci napájení v IT prostředí s vysokou výkonovou hustotou, zahrnuje 3 typy – řízená PDU s možností ovládání jednotlivých zásuvek, či jejich skupin vzdáleně přes datovou síť, monitorovaná PDU umožňující vzdáleně monitorovat odebíraný proud z napájecího panelu přes Ethernet/IP a základní PDU bez dalších vlastností.

Monitorovací systém RAMOS slouží ke kontrole stavu vnitřního a vnějšího prostředí (teplota, vlhkost, únik vody, kouř,…) ve velkých datových centrech, serverovnách nebo jednotlivých rozvaděčích. Umožňuje integrovat a následně sledovat další zařízení, jako jsou inteligentní napájecí panely (PDU), záložní zdroje (UPS), chladicí jednotky apod. Systém podporuje vzdálené ovládání. RAMOS zahrnuje 4 typy hlavních monitorovacích jednotek, každou s odstupňovanými funkcemi. Jednotky se také liší počtem senzorů, které je možno připojit, a stejně tak počtem vstupů a výstupů. Všechny hlavní monitorovací jednotky mají zabudovaný webserver pro základní nastavení a lze je také integrovat do aplikace CONTEG Pro Server, která umožňuje centrální správu, dohled monitorovaného prostředí a přístupu s využitím hardwaru RAMOS. Sledované informace mohou být předávány více cestami: HTML, XML, SNMP, SMTP.