Mobilní datové centrum
Mobilní datové centrum
Zahrnuje kompletní technologickou infrastrukturu klasického datového centra umístěnou v ocelovém kontejneru, který lze kamkoliv přemístit.
Mobilní datové centrum, nebo někdy též kontejnerové datové centrum, zahrnuje kompletní technologickou infrastrukturu klasického datového centra umístěnou v ocelovém kontejneru (skeletu). V poslední době jsou tato datová centra stále častěji využívána jako alternativa těch tradičních, neboť přináší řadu výhod. Mezi hlavní výhody patří kratší doba realizace záměru s výrazně nižší legislativní zátěží, modularita a flexibilita v oblasti místa instalace i jeho snadná přemístitelnost. Společnosti CONTEG zajišťuje kompletní dodávku mobilních datových center v celém spektru požadovaného ICT výkonu.
Oblasti použití mobilních datových center:
- Telekomunikační sektor (např. základnové stanice, lokální poskytovatelé internetu a TV)
- Průmysl (např. výrobní a logistické haly, těžební a důlní průmysl)
- Armádní sektor (např. zkušební nebo mezinárodní mise)
- Výzkum a vývoj (např. univerzity, vývojová a testovací centra)
- Krizové situace (např. přírodní katastrofy, blackouty)

- Vysoce odolná, celosvařovaná konstrukce
- Flexibilní systém kabelového managmentu
- až 15 racků = 630 U pozic
- standardní 19" provedení uchycení ICT zařízení
- šířka 600 mm / 800 mm, hloubka 1000 mm
- nosnost až 2000 kg/ rozvaděč
- Ocelový žárově zinkovaný svařenec z ohýbaných profilů s tepelnou izolací
- Samonosná konstrukce usnadňující osazení a transport
- Příprava pro snadné osazení venkovních jednotek chlazení – rychlá montáž a oživení
- Ocelové dveře v protipožárním provedení, s možností instalace tříbodového zavírání
- Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy, poškozením nebo zcizením
- Ochrana osob a použitých technologií
- Přesná detekce požáru pomocí dvou nezávislých detekčních systémů
- Autonomní hasicí systém s hasivem FK-5-1-12 – v případě požáru dochází k zaplnění prostoru hasicím médiem
- Variantně nabízíme preventivní ochranu vnitřního prostředí hypoxickým vzduchem – 100% eliminace vzniku požáru
- Ochrana vnitřního a venkovního prostředí před nežádoucí osobou
- IP kamerový systém s možností ukládání záznamu (CCTV)
- Systém elektronické kontroly vstupů (EKV)
- Systém určený k detekci poplachu vniknutí a tísňového poplachu (PZTS)
- Zajištění odpovídajícího vnitřního klimatu pro bezpečný chod provozovaného ICT zařízení
- Unikátní řešení chlazení nezabírající žádnou podlahovou plochu
- Vysoce efektivní a výkonné chladicí jednotky CoolTop v provedení DX nebo CW
- Redundantní řešení s vysokou dostupností (min. N+1)
- Zajišťuje distribuce el. napájení ke všem instalovaným kritickým i nekritickým technologiím
- Topologie navržená dle požadavku na funkčnost a dostupnost instalovaných technologií
- Záložní zdroje UPS zajišťující nepřetržitého napájení kritických technologií
- Možnost připojení externího motorgenerátoru
- předkonektorovaný systém s vysokým počtem portů
- optické prvky ve standardu OM3 nebo OM4
- metalické prvky v kategorii min. CAT6
- Sběr, přenos a archivace sledovaných parametrů a událostí instalovaných technologií
- monitoring non-ICT zařízení (napájení, chlazení, bezpečnostních a požárních systémů atd.)
- monitoring prostředí (teplota, vlhkost, unik kapalin atd.)
- vizualizace informací na vzdálené pracoviště nebo prostřednictvím mobilní aplikace
- možnost zasílání dat přes e-mail nebo SMS
- až 100 kW ICT příkonu
- až 10 kW / datový rozváděč