RAMOS Optimax

Základní expandér BEX jen pro Optimax

Rozšiřující jednotka pro Ramos Optimax umožnuje řetězové zapojení přes port BEX a přidává dalších 8 inteligentních portů a 10 digitálních vstupů.

Přídáno do objednávky

Základní expandér BEX jen pro Optimax
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Rozšiřující jednotka pro hlavní monitorovací jednotku Ramos Optimax umožnuje řetězové zapojení přes port BEX (RJ12 zástrčka) a přidává k hlavní monitorovací jednotce dalších 8 inteligentních portů a 10 digitálních vstupů.

Maximální celková délka propojovacích kabelů nesmí přesáhnout 10 m.



Objednací kód: RAMOS-BEX-I8-D10

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Základní expandér BEX

Součást balení

5V DC 3A napájecí zdroj s kabelem, 1,5 m telefonní kabel s konektorem RJ12, 19“ držáky, montážní sada

Rozměry

44 x 432 x 50 mm (19" x 1RU)

Ke stažení

20210721105517RAMOS_BEX_I8_D10_web.jpg

20210721105517RAMOS_BEX_I8_D10_web.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 36 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit