RAMOS Plus

Teplotní senzor pro řetězové zapojení

Vyřazený produkt
Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.

Přídáno do objednávky

Teplotní senzor pro řetězové zapojení
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů snímá teplotu s rozsahem -55 °C až +75 °C. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port. Senzor je napájen z hlavního zařízení. Prodloužení se provádí pomocí standardního síťového kabelu CAT5/6. Maximální délka prodloužení kabelu je 150 m pro 8 čidel.

Senzor je použitelný pro zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Teplotní senzor pro řetězové zapojení

Technické informace

Objednací kód: RMS-U-DST (1 ks), RMS-U-DST-8 (balení 8 ks)

Porty

Je možné připojit až 8 sensoru v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port

Vhodné pro

Tento sensor lze připojit pouze k zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax

Ostatní

Automatické rozpoznání zařízení

Detektor je napájen z hlavního zařízení

Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6

Maximální délka prodloužení kabelu je 150 m pro 8 čidel

Mikroprocesorem snímané polovodičové čidlo

Rozsah měření

-55°C až +75°C

Rozlišení měření

1°C

Přesnost měření

± 0,5°C pro rozsah -10°C až +75°C

Součást balení

1,5 m kabel LAN CAT 5

Ke stažení

20210720135203rms-u-dst.jpg

20210720135203rms-u-dst.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 89.67 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit