RAMOS Ultra

Rozšiřujicí modul RAMOS-Ultra-EX-O16

Expandér umožňující snadné přidání 16 opticky izolovaných vstupů v monitorovacím řešení RAMOS Ultra, RAMOS ACS a RAMOS Optimax.

Přídáno do objednávky

Rozšiřujicí modul RAMOS-Ultra-EX-O16
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

RAMOS ULTRA EX-O16 je rozšiřující modul s 16 opticky izolovanými vstupy. Lze ho připojit k jakýmkoli rozšiřujícím portům umístěných na předním panelu základních monitorovacích jednotek RAMOS ULTRA, RAMOS ULTRA ACS nebo RAMOS Optimax. Připojení se provádí pomocí standardního LAN kabelu CAT5.

Expandér může být také propojen pomocí portů E-Out/E-In na jiných expandérech. Pro expanzi lze použít kabel s maximální délkou 300 m mezi jednotlivými jednotkami.

Ke každému 2 drátovému vstupu umístěném na zadní straně modulu lze připojit širokou škálu zařízení, která generují výstupní signál nebo napětí.

Kompatibilní se standardními rozšiřujícími porty E* Ramos Ultra, Ramos Ultra ACS a portem EXP/MOD Ramos Optimax.

Dvojice LED diod pro každý vstup indikuje stav připojených zařízeních na všech 16 vstupech.

Objednací kód: RAMOS Ultra-EX-O16
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Rozšiřujicí modul RAMOS-Ultra-EX-O16

Porty

2 rozšiřující porty (připojení přes LAN kabely

16x 2 drátové vstupní kontakty podporují až 50 V DC a 80 mA proudu

LED Indikátor

Napájení, aktivita, 16x stav a 16x připojení vstupů

Provozní prostředí

Teplota: min. -35 °C – Max. +55 °C

Vlhkost: min. 20 % – max. 80 % (nekondenzující)

Vhodné pro

RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Optimax

Rozměry

46 x 216 x 138 mm

Součást balení

Zdroj napájení 7,5 VDC s výměnným kabelem, držáky a šrouby

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 2. 7. 2025
Technický list: RAMOS Ultra

Technický list: RAMOS Ultra

Technické listy
Velikost souboru: 2.29 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Optimax

Technický list: RAMOS Optimax

Technické listy
Velikost souboru: 2.21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3.92 MB
Nahráno: 16. 2. 2025
Ramos_ultra

Ramos_ultra

Obrázky
Velikost souboru: 68.51 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
ramos_ultra_ex_016_04

ramos_ultra_ex_016_04

Obrázky
Velikost souboru: 116.79 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
ramos_ultra_ex_016_03

ramos_ultra_ex_016_03

Obrázky
Velikost souboru: 66.21 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
ramos_ultra_ex_016_02

ramos_ultra_ex_016_02

Obrázky
Velikost souboru: 69.43 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
ramos_ultra_ex_016

ramos_ultra_ex_016

Obrázky
Velikost souboru: 60.59 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit