Monitorovaná PDU

Monitorovaná PDU

Monitorované napájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také na jednotlivých zásuvkách.

Přídáno do objednávky

Monitorovaná PDU
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Monitorované napájecí panely zajišťují nejen přívod elektrické energie a její distribuci k IT zařízením v rozvaděči, ale také umožňují monitorování odběru energie na vstupu a i z jednotlivých zásuvek (verze PDU s označením POM).

Monitorované PDU měří napětí a kmitočty, umožňují reportovat účiník zátěže, činný a zdánlivý výkon a spotřebovanou energii ze sítě (v kWh).
Na samotném zařízení je umístěn zabudovaný podsvícený displej. K dispozici je také externí displej mimo panel, který je vhodný pro napájení kritických IT zařízení vyžadujících nepřerušené napájení.
Zabudovaný webový server umožňuje vzdáleně nastavit panel, číst informace a ovládat jednotlivé zásuvky konkrétního PDU v uživatelsky přívětivém webovém rozhraní.
Možnost integrace PDU do dohledového systému pro centrální správu CONTEG Pro Server, nebo do systému 3. stran (k dispozici MIB tabulka).
Hybridní technologie přístupu – připojení Ethernet a sériová komunikace, k oběma rozhraním lze přistupovat současně a nezávisle.
Kompatibilní s 19“ stojanovými rozvaděči.
Umístění v rozvaděči – verze pro horizontální i vertikální montáž.
Informace Video Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Výška (mm)
65
Hloubka (mm)
56
Délka (mm)

předem daná dle typů, nebo lze upravit na požadovanou konfiguraci

Napájení

1fázové 230V AC, nebo 3fázové230/400V AC; 16A, nebo 32A

Display

Podsvícený LCD

Barevné provedení

Černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, bílá

Použitý maiteriál

1,5 mm eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci s držáky z nerezové oceli

Provozní teplota

0–60 °C

Spořeba (W)

< 3 W základní – černá

Přepěťová ochrana

Volitelně jako vyměnitelný modul (Hot Swap)

Jištění

Neomezený výběr typu jištění například:
Miniaturní jistič (MCB)
Tepelná pojistka
Držák na skleněnou pojistku
Držák na pojistku D2(PASCO cartridge)

Porty pro senzory

Možnost připojení teplotního a vlhkostního senzoru

Data Bus

2 x RJ45 data buskonektory RS-485

Měření

Efektivní hodnota proudu
Napětí (V) a kmitočet
Účiník zátěže
Celková spotřebovaná energie
Činný (W) a zdánlivý výkon (VA)
Chyba měření <1%

Produktová řada název

Monitorované PDU

Ethernet

RJ 45 konektor
TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP se záložní statickou IP, SNMP, Modbus, API

Ke stažení

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3.5 MB
Nahráno: 16. 10. 2025
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 2. 7. 2025
Brožura: Napájecí panely řízené monitorované a základní

Brožura: Napájecí panely řízené monitorované a základní

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1.17 MB
Nahráno: 22. 2. 2025
Technický list: Napájecí panely (PDU)

Technický list: Napájecí panely (PDU)

Technické listy
Velikost souboru: 5.03 MB
Nahráno: 4. 12. 2025
program1

program1

Obrázky
Velikost souboru: 353.63 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
program

program

Obrázky
Velikost souboru: 75.29 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
pdu-WEB

pdu-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 75.41 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
PDU-colors

PDU-colors

Obrázky
Velikost souboru: 113.22 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
monitored-pdu-4-web

monitored-pdu-4-web

Obrázky
Velikost souboru: 72.53 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
monitored-pdu-3-web

monitored-pdu-3-web

Obrázky
Velikost souboru: 64.96 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
monitor-color-pdu

monitor-color-pdu

Obrázky
Velikost souboru: 382.6 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
IP-SEI-318C36C932

IP-SEI-318C36C932

Obrázky
Velikost souboru: 40.98 kB
Nahráno: 22. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit