RAMOS Plus

Detektor pohybu PIR

Pohybové čidlo slouží jako bezpečnostní prvek informující o pohybu v monitorované oblasti.

Přídáno do objednávky

Detektor pohybu PIR
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Pohybový detektor, s detekčním úhlem 60° a detekční vzdáleností 3 m, slouží k zabezpečení místností nebo objektů a následnému informování o narušení monitorované zóny.

Disponuje LED indikací o stavu zařízení. Až 10 senzorů pohybu je možné řetězově zapojit na jeden inteligentní port. Maximální celková délka kabelu pro 10 senzorů je 46 m. Maximální délka kabelu mezi jednotlivými senzory by měla být méně než 6 m. Maximální připojitelná délka kabelu pro jeden senzor je 300 m.

Detektor je automaticky rozpoznán a je napájen z hlavní jednotky.

Součástí balení: síťový kabel pro připojení v délce 1,5 m.



Objednací kód: RMS-I-DE-02

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Detektor pohybu PIR

Technické informace

Detekční úhel 60°
Pracovní dosah 3m
Možnost zapojení 10 pohybový čidel v sérii na jeden inteligentní port
LED indikující stav
Automatické rozpoznání zařízení
detektor je napájen z hlavního zařízení
sítový kabel pro připojení sensoru v délce 1,5m je přiložen
Připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
Maximální připojitelná délka kabelu pro jeden sensor je 300m
Maximální celková délka kabelu pro 10 sensorů je 46m
Maximální délka kabelu mezi jednotlivými sensory by měla být méně než 6m

Ke stažení

20210429151712RMS_I_DE_02_small_web.jpg

20210429151712RMS_I_DE_02_small_web.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 12.45 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit