Modulární podstavce

Podstavce se používají jako estetický a stabilizační prvek stojanových rozvaděčů. Jedná se o alternativu ke standardně dodávaným výškově stavitelným nožičkám či volitelným kolečkům.

Modulární podstavce se používají jako estetický a stabilizační prvek namísto nožiček nebo koleček. Je-li použit filtr, podstavec dodává dostatečné množství filtrovaného vzduchu. Lze také použít k uložení kabelů.

  • Použitelné pro řady rozvaděčů PREMIUM a iSEVEN (RDF, RSF, RSB, RI7 a RM7)
  • Výška: 100 mm
  • Dodává se nesmontovaný; montážní materiál a návod k použití jsou součástí dodávky
  • Zahrnuje: sadu rohů, přední a zadní panel a dále sadu bočních panel
  • Barva: RAL 9005, RAL 7035

SADA ROHŮ S PŘEDNÍM A ZADNÍM PANELEM

  • Sada dvou panelů s rohy pro všechny rozvaděče
  • Rozměr odpovídá šířce rozvaděče a mezi-rozvaděčové chladicí jednotce CoolTeg
  • Nosnost: 1 700 kg
  • Výška: 100 mm

SADA BOČNÍCH PANELŮ

  • Sada dvou panelů podstavce pro všechny rozvaděče
  • Rozměr odpovídá hloubce rozvaděče a mezi-rozvaděčové chladicí jednotce CoolTeg
  • Výška: 100 mm
Technický list

Modular-Plinths_datasheet_CZ_20190528.pdf

Velikost souboru: 1335 kB

Další verze en de ru fr
Obrázek

DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg

Velikost souboru: 126 kB

Obrázek

DP-PR-L80.jpg

Velikost souboru: 49 kB

Obrázek

3xRSF+DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg

Velikost souboru: 788 kB

Obrázek

DP-PR-L80+DP-PR-S100.png

Velikost souboru: 5 kB

Obrázek

DP-PR-S100.jpg

Velikost souboru: 41 kB

Obrázek

filtr-(dp-p-f)-na-podstavci.jpg

Velikost souboru: 81 kB

Obrázek

filtr-(dp-p-f)-podstavec.jpg

Velikost souboru: 88 kB

Obrázek

modularni-podstavec-pod-RSF.jpg

Velikost souboru: 25 kB

Obrázek

modularni-podstavec-pod-RSF-1653px.jpg

Velikost souboru: 233 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en