Rails de montage et adaptateurs
Rails servant à monter des équipements non rackables en 19" dans les baies individuelles PREMIUM, OPTIMAL et iSEVEN.
Les rails de montage en L servent à installer des équipements dans les baies individuelles PREMIUM, OPTIMAL et iSEVEN. Les adaptateurs permettent l'installation d'équipements 19" dans une baie présentant un espacement de 21" entre montants.
Supports charges lourdes - DP-DU
- Fabrication en tôle d'acier de 2 mm
- Installation entre les montants pour le support latéral d'équipements
- Couleur : RAL 9005
- L'espace libre entre les montants permet le refroidissement des équipements installés
- Limite de charge : 50 kg max. (charge équilibrée)
- Disponibles pour les profondeurs suivantes : 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 mm
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31609/31763/40499/2039/20220127112236DP-DU_in_rack_uprava.jpg)
Image
DP-DU_in_rack_uprava.jpg
Taille du fichier: 48 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB