Inline Meter

Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.

Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.

Un serveur web intégré permet de surveiller à distance la puissance en temps réel, ainsi que la consommation de courant (A), la tension (V), la consommation d'énergie (kWh) et le facteur de puissance de la charge.

L'appareil permet également de connecter un capteur de température et d'humidité (IP-S-PDU-SENSOR).


Valeur Description
Convient pour  PDU Basique
Matériel  Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche protectrice contre l'oxydation et supports en acier inoxydable
Dimensions
  • Longueur: 280 mm
  • Hauteur: 65 mm
  • Profondeur: 52,5 mm
Montage 

Vertical

Couleur Noir, rouge
Écran  LCD éclairé
Connection Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC,16 A ou 32 A
Data bus 2× RJ45 data bus RS-485 connecteur
Ethernet  Connecteur RJ45 
Port du capteur  RJ11, possibilité de connecter un capteur de température et d'humiditéRJ11, possibilité de connecter un capteur de température et d'humidité
Le pack comprend
  • Câble d'entrée non détachable de 3 m avec fiche EN60309, câble de sortie non détachable de 0,5 m avec prise EN60309
  • Supports pour montage vertical

Image

INLINE-merice-WEB.jpg

Taille du fichier: 41 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Catalogue

catalogue-produits_solutions-et-baies-data-et-telecoms_IT_CONTEG-20231031_fr.pdf

Taille du fichier: 65741 kB

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB