CoolSpot WW montage latéral
Petite unité de conditionnement d'air à montage latéral pour un doublement de la puissance ou une meilleure sécurité grâce à une unité de secours.
CoolSpot CW a été développée pour les endroits où la chaleur et le bruit de compresseurs pourraient être gênants dans la salle. Elle requiert un raccordement au circuit d'eau glacée du bâtiment. La puissance de refroidissement de ces unités de conditionnement d'air est contrôlée par des valves 2 voies à l'intérieur, afin de maintenir la température de consigne de la baie Conteg.
Les unités CoolSpot CW de Conteg sont conçues pour maintenir des conditions d'ambiance adaptées à l'intérieur des baies Conteg. Le contrôle de la température intérieure d'une baie équipée d'une unité CoolSpot consomme peu d'énergie. Les produits AC-TW sont prêts pour un raccordement au circuit d'eau glacée du bâtiment. Le ventilateur radial de l'unité de conditionnement d'air assure un flux d'air correct vers la baie à travers un échangeur de chaleur eau-air à forte capacité.
Les unités CoolSpot CW peuvent être installées dans des salles occupées en permanence, grâce à leur faible niveau sonore et à l'absence de charge calorifique en sortie des unités. En cas d'installation de ces unités dans des espaces clos, assurez-vous toujours que la salle dispose de suffisamment de place au-dessus ou sur le côté de la baie.
L'unité CoolSpot CW comporte une électrovalve 2 voies avec un thermostat mécanique à charge de gaz pour l'air repris. Le point de consigne de la température peut être réglé avec un tournevis entre 20 et 46 °C. La plage de refroidissement est de 4 K. En cas de détection d'un niveau de condensation élevé, l'électrovanne se ferme tandis que le ventilateur continue de fonctionner.
Les unités de refroidissement CoolSpot s'intègrent facilement au système de surveillance RAMOS pour transmettre à distance une notification de la température à l'intérieur de la baie.
La solution CoolSpot à montage latéral (AC-WW) est disponible avec une puissance de refroidissement nominale allant de 870 W à 6700 W (la capacité de refroidissement dépend de la température de l'eau et de l'air ainsi que du débit d'eau). Les unités de refroidissement CoolSpot AC-WW s'installant à la place de l'un des panneaux latéraux de la baie, il n'y a pas de limitation due à l'espace disponible au-dessus de la baie. Ces unités de refroidissement CoolSpot WW sont compatibles avec les baies individuelles RDF, RSF.
Cette solution est adaptée aux projets pour lesquels il n'y a pas la place pour installer une solution à montage sur le toit et qui disposent d'une alimentation en eau glacée. L'air chaud est aspiré au sommet de la baie et l'air froid est fourni à sa base. L'avantage de ce modèle à montage latéral réside dans la possibilité de raccorder deux unités de refroidissement CoolSpot AC-WM-CW à une seule baie. Cela permet de garantir la redondance souhaitée en matière de sources froides.
Parameter | AC-WW06 | AC-WW15 | AC-WW25 | AC-WW50 | |
---|---|---|---|---|---|
Cooling capacity (L35W10) | W | 870 | 2200 | 3100 | 6700 |
Power supply | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Maximum current | A | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 1.02 |
Prefuse | A | 2 | 2 | 2 | 4 |
Power consumption | W | 33 | 52 | 80 | 230 |
Cabinet airflow | m3/h | 330 | 575 | 860 | 1450 |
Waterflow | l/h | 150 | 150 | 500 | 860 |
Water connection | "G | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pressure drop (water) | kPa | 2 | 30 | 63 | 40 |
Weight | kg | 7 | 20 | 21 | 39 |
Fiche Technique
CoolSpot_datasheet_CONTEG-20231013_fr.pdf
Taille du fichier: 974 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31614/31740/31949/1224/20210713111146coolspot-ww.jpg)
Image
coolspot-ww.jpg
Taille du fichier: 247 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31614/31740/31949/401/20210427100620CoolSpot_WM-CW_air_flow.jpg)
Image
CoolSpot_WM-CW_air_flow.jpg
Taille du fichier: 93 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Brochure
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB