Barres de fixation et de mise à la terre pour panneaux de brassage

Les baies Conteg comportent un kit de mise à la terre standard.

Les baies Conteg comportent un kit de mise à la terre standard. Nous proposons également différents types de barres de mise à la terre.

Barres de fixation et de mise à la terre pour panneaux de brassage — DP-HR-01 et DP-HR-02

  • Montage sur montants verticaux 19", potentiellement en association avec un panneau de brassage
  • Hauteur: 1 U et 2 U
  • Fixation du câble par serre-câble ou supports de câble (PVC)
  • Utilisation possible comme barre de mise à la terre
  • Traitement de surface — galvanisé

Panneaux avec barre de mise à la terre — DP-ZE-RAM

  • Montage sur montants verticaux 19" 
  • Hauteur: 1 U
  • Barre de mise à la terre en cuivre avec cinq bornes de terre
  • Couleur: RAL 9005

Barres de mise à la terre — DP-UL

  • Hauteur: 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 42, 45 et 48U
  • Fabrication en cuivre, section 25 x 5 mm
  • La livraison contient un kit d'installation et 5 bornes de terre
  • Installation verticale

Image

dp-hr-03-vrstvy.jpg

Taille du fichier: 134 kB

Image

DP-HR-01.jpg

Taille du fichier: 15 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Catalogue

catalogue-produits_solutions-et-baies-data-et-telecoms_IT_CONTEG-20231031_fr.pdf

Taille du fichier: 65741 kB

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB



Produits associés