Unités de refroidissement Slim
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement de 320 W à 1 500 W pour un montage mural ou entièrement encastré.
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Ils sont respectueux de l'environnement et n'ont pas besoin de tapis filtrants pour collecter les saletés. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement allant de 320 W à 1 500 W.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Facilité d'entretien - les unités ne nécessitent pas d'inserts filtrants
- Capacité de refroidissement et fiabilité accrues grâce à un condenseur très efficace en aluminium
- Les unités sont respectueuses de l'environnement - fluide frigorigène R134a
- Boîtiers robustes en acier plaqué ou en acier inoxydable
- Régulation et surveillance simples
- Montage simple et rapide (montage mural ou encastré)
- Les composants de haute qualité garantissent une longue durée de vie et une grande fiabilité (comme le compresseur à piston rotatif de Mitsubishi Electric).
- Transport des unités dans n'importe quelle position Certifications mondialement reconnues (UL, CUL, CE)
- Trous pour l'installation dans le Centre de Modification CONTEG
Paramètre | Valeur |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier/acier inoxydable |
Couleur | RAL 7035 |
Fluide frigorigène | R134a |
Degré de protection |
Cercle extérieur IP54 Cercle intérieur IP24 |
Type de montage |
Montage mural Entièrement encastré |
Certification |
CE, cURus |
La fourniture comprend |
Unité préparée pour la connexion et l'utilisation immédiate |
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31617/31741/33053/816/20210503153310Wall-mountedSLIM320W.jpg)
Image
Wall-mountedSLIM320W.jpg
Taille du fichier: 50 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31617/31741/33053/813/20210503153301ExternalmountingSLIM320W.jpg)
Image
ExternalmountingSLIM320W.jpg
Taille du fichier: 55 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31617/31741/33053/814/20210503153301InternalmountingSLIM320W_2.jpg)
Image
InternalmountingSLIM320W_2.jpg
Taille du fichier: 60 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31617/31741/33053/815/20210503153309Airflowwall-mountedSLIM.jpg)
Image
Airflowwall-mountedSLIM.jpg
Taille du fichier: 57 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB