Unités de refroidissement Compact
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement de 320 W à 4000 W pour un montage mural.
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Ils sont respectueux de l'environnement et n'ont pas besoin de tapis filtrants pour collecter les saletés. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement allant de 320 W à 4000 W.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Facilité d'entretien - les unités ne nécessitent pas d'inserts filtrants
- Capacité de refroidissement et fiabilité accrues grâce à un condenseur très efficace en aluminium
- Les unités sont respectueuses de l'environnement - fluide frigorigène R134a
- Boîtiers robustes en acier plaqué ou en acier inoxydable
- Régulation et surveillance simples
- Montage simple et rapide (version latérale)
- Des composants de haute qualité garantissent une longue durée de vie et une grande fiabilité (comme le compresseur à pistons rotatifs de Mitsubishi Electric).
- Transport des unités dans toutes les positions Certifications mondialement reconnues (UL, CUL, CE)
- Trous pour l'installation dans le Centre de Modification CONTEG
Paramètre | Valeur |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier/acier inoxydable |
Couleur | RAL 7035 |
Fluide frigorigène | R134a |
Degré de protection |
Cercle extérieur IP54 Cercle intérieur IP24 |
Type de montage |
Montage mural |
Certification |
CE, cURus |
La fourniture comprend |
Unité préparée pour la connexion et l'utilisation immédiate |
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31617/31741/31931/817/20210503153542KG-4340.jpg)
Image
KG-4340.jpg
Taille du fichier: 60 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31617/31741/31931/818/202105031535424305SDX_complete.jpg)
Image
4305SDX_complete.jpg
Taille du fichier: 48 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31617/31741/31931/819/20210503153601Airflow-KG-4340.jpg)
Image
Airflow-KG-4340.jpg
Taille du fichier: 71 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB