RAMOS ACS

Matériel–unité de base, unité de porte de rack, serrures, poignées, lecteurs, clavier et média d'accès.

Rack Door Unit

Les RDUs sont connectés en daisy chain aux unités de contrôle et supervision via les ports d’extension.

Affichage

Lecteur de Reconnaissance Faciale avec Lecteur RFID Multi-format

Le lecteur biométrique mural pour reconnaissance faciale avec lecteur RFID multi-format.

Affichage

Lecteur sans contact

Le double lecteur sans contact offre la possibilité de lire des médias RFID, et est aussi compatible avec les téléphones mobiles équipés avec la technologie NFC.

Affichage

Digicode avec Lecteur de Badge

Le clavier rétro-éclairé avec lecteur de badge intégré (format EM) pour système de contrôle d'accès RAMOS ACS.

Affichage

Lecteur de Badge USB

Ce double lecteur de badge de bureau pour PC est un périphérique pratique pour l’administation de badge utiliseur dans l’application CONTEG Pro Server.

Affichage

Poignée Electronique

La poignée électronique est conçue pour un montage directement dans la porte de baie.

Affichage

Poignée Electronique avec Lecteur de Badge

La poignée électronique avec lecteur de badge est conçue pour un montage directement dansla porte de baie.

Affichage

Hub pour Deux Poignées

Hub pour connecter deux poignées sur un seul RDU (Rack Door Unit).

Affichage

Serrure Electromagnétique—Courte

Serrure électromagnétique de porte adaptée aux baies qui ne peuvent pas être équipées d'une poignée électronique CONTEG.

Affichage

Serrure Electromagnétique—Longue

Serrure électromagnétique de porte (grande et étanche) adaptée au montage sur les portes d'entrée.

Affichage

Accéder aux médias

Cartes d'identification et étiquettes pour système de contrôle d'accès RAMOS ACS.

Affichage

Adapteur Modbus RTU

Convertissez le port MOD/EXP de l'unité de surveillance principale RAMOS Optimax en port série ModbusPort.

Affichage

Relais commandé par un mini-capteur

L'appareil vous permet de régler le niveau de tension du signal.

Affichage

Coupleur pour l'extension

Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.

Affichage

Détecteur d'eau localisée

Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.

Affichage

Contact sec

Un contact sec peut être défini en tant qu'entrée ou et tant que sortie.

Affichage

Serpentin détecteur d'eau

Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.

Affichage

Contact magnétique de porte

Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.

Affichage

Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.

Affichage

Convertisseur 4-20 mA

Le convertisseur 4-20 mA sert à intégrer un signal analogique.

Affichage

Serpentin détecteur de localisation d’eau

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.

Affichage

Détecteur de mouvement PIR

Le détecteur de mouvement PIR est un autre élément de sécurité.

Affichage
Produit retiré de la vente

Capteur de température série pour RAMOS Ultra

Produit retiré de la vente Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.

Affichage

Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra

Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).

Affichage

Détecteur de fumée

Les détecteurs de fumée sont importants pour la sécurité et la sûreté.

Affichage

Capteur de Température et Humidité

Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.

Affichage