Závitové tyče pro upevnění přímo na rozvaděč

OptiWay ist ein sicheres, einfaches und kosteneffektives Kabelmanagementsystem für Ihre empfindlichen LWL-Kabel. OptiWay ermöglicht die Führung der LWL-Kabel zwischen Geräten und bietet den für die Leistungsfähigkeit der Lichtwellenleiter erforderlichen mechanischen und Biegeradiusschutz.Hergestellt aus halogenfreiem PC/ABS schützt OptiWay Ihre Kabel zuverlässig vom Gebäudeeintritt bis zu den Endgeräten. Das OptiWay-System ist vollständig modular aufgebaut und bietet dadurch unerreichte Flexibilität für Ihre Anlagenkonfiguration, bei Neuanlagen ebenso wie bei Umrüstungen.

Bestückungsrechner


  • Fully modular, scalable system
  • Bend radius protection
  • Halogen-free PC-ABS material, compliant with UL 94 V-0
  • Designed for three installation variables: hung from the ceiling, top of rack support, or a combination of these
  • Multilevel installation
  • Differentiation of wiring routing by colored extrusion
  • Possibility of covering the entire cable route up to the level of the top plate rack
Bild

zavitove-tyce-pro-upevneni-primo-na-rozvadec.jpg

Dateigröße: 350 kB

Bild

zavitove-tyce-pro-upevneni-primo-na-rozvadec-cele.jpg

Dateigröße: 695 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB



Ähnliche Produkte