Vertikale Kabelmanagement-paneele - Kunststoff
Vertikale Kabelmanagementpaneele dienen zur vertikalen Kabelführung in frei stehenden Schränken der Breite 800 mm.
Die Kabelmanagementpaneele DP-VP-R werden für die vertikale Kabelführung in frei stehenden Schränken, Breite 800 mm, verwendet.
- Für Schränke mit 15-48 HE
- Kabelmanagementkanal Kunststoff, Größe 80 x 60 mm
- Ovale Öffnungen im Kabelkanal ermöglichen die Kabeldurchführung von vorn nach hinten
- Kabelkanäle ab 33 HE sind für die einfachere Handhabung mit einer geteilten Abdeckung versehen
- Installation an der Frontseite der Vertikalprofile mit den Halterungen für vertikale Kabelmanagementpaneele (HVMF) - separat zu bestellen
- Farbe schwarz (RAL 9005)
Bild
DP-VP-VR-42.jpg
Dateigröße: 75 kB
Bild
Vertical_wire_management_panels_inside_of_rack.jpg
Dateigröße: 50 kB
Bild
Vertical_wire_managment_panels_detail.jpg
Dateigröße: 36 kB
Bild
DP-VP-VR-42_black_detail.png
Dateigröße: 48 kB
Bild
DP-VP-VR_stencil_drawing.jpg
Dateigröße: 30 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB