Vertical HDWM for RSG2/RSG4
Die neuen High Density Kabelmanager von Conteg sorgen für ein zuverlässiges Kabelmanagement unter Beachtung der erforderlichen Biegeradien für moderne High-Speed-Datenkabel. Sie tragen damit zu einer erhöhten Netzwerkleistung bei.Die neuartige Ausführung besitzt spezielle Abzweige mit geeigneten Biegeradien für die effiziente Kabelführung und ermöglicht gleichzeitig den benutzerfreundlichen Betrieb. Die Abdeckungen der Kabelmanager sind mit einem speziellen Verriegelungssystem ausgestattet, mit dem sie für den optimalen Zugang zu den Kabelbäumen zur Seite geschwenkt oder ganz entfernt werden können.
Umfangreiches Kabelmanagement
Die High Density Kabelmanager von Conteg sind in horizontalen und vertikalen Ausführungen mit Optionen für vorder- oder rückseitige Abzweige erhältlich. Die High Density Kabelmanager sind in vielen Größen erhältlich und können in Schränken und/oder Gestellen eingesetzt werden; sie ermöglichen ein hervorragendes Kabelmanagement, ganz unabhängig von der vorhandenen Halterungstechnik.
Durchdachtes Design
Die High Density Kabelmanager sind mit Leichtmetallabdeckungen, Stahlblech- oder Leichtmetallböden, je nach Größe und Konfiguration, und T-Kunststoffabzweigen ausgestattet.
Das Kabelmanagement kann große Auswirkungen auf die Verlässlichkeit Ihrer Datenübertragung haben. Ein schlechtes Kabelmanagement kann die Netzwerkleistung massiv beeinträchtigen, schlecht angeordnete Steckerleitungen können die Arbeit an Kabeln sowie Ergänzungen und Änderungen erschweren.
Bestückungsrechner
COLOR: RAL 9005
High-Density-Wire-Management_datasheet_CONTEG-20241016_de.pdf
Dateigröße: 6260 kB
20210510131935HDWM-VMF-42-25_20F.jpg
Dateigröße: 66 kB
20210901091631hdwm-cz1.jpg
Dateigröße: 427 kB
20210901091631hdwm-cz2.jpg
Dateigröße: 312 kB
20210901091621hdwm-en1.jpg
Dateigröße: 422 kB
20210901091621hdwm-en2.jpg
Dateigröße: 301 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB