SOHO-Aufputzschrank

Der 19"-SOHO-Verteilerschrank für die Aufputzmontage ist eine ästhetische Lösung und ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation.

Der 19"-SOHO-Verteilerschrank für die Aufputzmontage ist eine ästhetische und kostengünstige Lösung für Entwickler/Hauseigner. Er ermöglicht ferner erhöhte Flexibilität bei der Installation. Durch die kompakten Abmessungen ist der Schrank ideal für Installationen im privaten Bereich mit begrenztem Platzangebot. Die SOHO-Schränke für die Aufputzmontage bieten 6 HE Einbauraum und ermöglichen maximale Flexibilität beim Einbau von 19"-Standardgeräten wie Patch Panels, Kabelmanager und Integrated Access Devices. Durch die kompakte Konstruktion sind die Geräte sicher und sichtgeschützt untergebracht. Die SOHO-Schränke für die Aufputzmontage sind mit Kabelmanagementzubehör ausgestattet, mit dem Kupfer- und/oder Glasfaserkabel ordentlich im Schrank geführt werden.


Parameter Wert
Höhe 550 mm
Breite 530 mm
Tiefe 155 mm
Farbe RAL 7035 (andere Farben auf Anfrage erhältlich)
Standardkonfiguration
  • 1 Paar 19"-Vertikalprofile, fest eingebaut (4 HE)
  • 1 Paar 19"-Horizontalprofile, fest eingebaut (2 HE)
  • 1 gelochte Stahlblechtür mit Schloss
Datenblatt

DS-soho-on-wall-de.pdf

Dateigröße: 733 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en CZ ru fr
Bild

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-WEB.jpg

Dateigröße: 78 kB

Bild

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-WEB.jpg

Dateigröße: 59 kB

Bild

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-left-WEB.jpg

Dateigröße: 59 kB

Bild

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-open-WEB.jpg

Dateigröße: 104 kB

Bild

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg

Dateigröße: 199 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB

Zubehör