Přístupová média
Parameter | Value |
---|---|
EM cards |
Frequency: 125 kHz (LF) Size: 86x54x0.8 mm (ISO format) Color: White |
Code |
10 pcs > RMS-ACS-EMC-10 |
MIFARE cards |
Frequency: 13.56 kHz (LF) Size: 86x54x0.8 mm (ISO format) Color: White |
Code |
10 pcs > RMS-ACS-MIFC-10 |
EM tags |
Frequency: 125 kHz (LF) Size: 30x40 mm Material: ABS Color: Black Operating temperature: -20 °C up to +80 °C |
Code |
10 pcs > RMS-ACS-EMT-10 |
HID Prox. cards |
Frequency: 125kHz (LF) Size: 86x54x0.8 mm (ISO format) Color: White |
Code |
10 pcs > RMS-ACS-HID-10 |
Bild
pristupova_media.jpg
Dateigröße: 6 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB