PREMIUM Server RF1

Geeignet für die anspruchsvollsten Bedingungen und Anwendungen. Die Konstruktion basiert auf einem hochfesten, lasergeschweißten Rahmen aus einem patentierten Profil, das maximale Steifigkeit und eine Tragfähigkeit von bis zu 2,000 kg gewährleistet.

PREMIUM Server RF1 ist ein neuer und unübertroffener Verteiler der Premium-Serie, der für die anspruchsvollsten Bedingungen und Anwendungen entwickelt wurde. Die Konstruktion beruht auf einem hochfesten, lasergeschweißten Rahmen aus einem patentierten Profil, das eine maximale Steifigkeit und Tragfähigkeit von bis zu 2,000 kg gewährleistet.

Die innovativen Schienen mit U-Positionsmarkierungen sind sehr einfach zu befestigen und bieten eine außergewöhnliche Variabilität in der Innenaufteilung. Türen mit einer Perforation von 86% können bis zu einem Winkel von 190° geöffnet werden.

Der RF1-Schrank wurde konstruiert, um mit allen Kühlsystemen, optimiertem Luftstrom und den flexiblen Kabelmanagementsystemen von CONTEG sowie mit vielen zusätzlichen Systemen wie Zugangskontrollsystemen, PDU - intelligenter Stromversorgung oder Feuerlöschsystemen zu kooperieren.

HAUPTVORTEILE

  • Höhen von 27, 42, 47, 52U
  • Hohe Tragfähigkeit - bis zu 2,000 kg
  • Geeignet für die Installation von schweren IT-Geräten
  • Massiv geschweißter Rahmen mit patentiertem Design
  • Maximal nutzbarer Schrankinnenraum
  • Eine konkurrenzlose Perforationsrate der Türen von 86%; Ein- und zweiflügelige Ausführungen
  • Zwei Arten von Vertikalschienen mit U-Positionsmarkierungen und Tiefeneinstellung der Schienenposition
  • Zusätzlich 12/24U bei 800 mm Rackbreite für Vertikalschienen des Typs A
  • Einfache Umstellung von 19" auf 21" oder 23" bei einer Gestellbreite von 800 mm für V-Vertikalschienen
  • Werkzeugloser Türaus- und -einbau
  • Vielfältiges Zubehör
  • Einfache Entnahme aus der Gestellpalette beim Transport

Parameter Wert
Höhe 27, 42, 47, 52U
Breite 600 nebo 800 mm
Tiefe 800, 1 000, 1 200 mm
Lastkapazität 2 000 kg
Vortür

Tür mit Perforation - Perforationsrate 86%

Drückergriff - DIN-Profil, Universalschlüssel 333, optionales Zahlenkombinationsschloss oder elektronische Schlösser, Einzel- oder Mehrfachverriegelung

Türöffnung bis zu 190°

Einfache Änderung der Türöffnungsposition

Werkzeuglose Demontage und Montage

Weitere Optionen: einflügelig und vertikal geteilt verglast, Metall und hohe Perforation 86%.

Hintere Tür

Vertikálně dělené dveře s perforací – míra perforace 86 %

Drückergriff - DIN-Profil, Universalschlüssel 333, optionales Zahlenkombinationsschloss oder elektronische Schlösser, Einzel- oder Mehrfachverriegelung

Weitere Optionen: einflügelig und vertikal geteilt verglast, Metall und hohe Perforation 86%.

Seitenwände

Horizontal geteilte, massive Seitenwände

Abnehmbar mit Schlössern

Einfacher Einbau mit Scharnieren

Befestigung der Seitenteile als Option - DP-DR-SSP-RF1

Obere Abdeckungen

Einteilige Konstruktion, abnehmbar

2 seitliche Kabelöffnungen mit Kunststoffbürsten 88 mm breit und 600/800/1000 lang für Schränke 800/1000/1200 mm tief

Bohrung für eine Belüftungseinhei:
~ 420 × 280 mm große Öffnung, die mit einem abnehmbaren Blechstopfen abgedeckt ist, ermöglicht die Installation einer Lüftungseinheit mit bis zu 6 Lüftern
~ 420 × 440 mm große Öffnung, die mit einem abnehmbaren Blechstopfen abgedeckt ist ermöglicht den Einbau einer Lüftungseinheit mit bis zu 9 Ventilatoren (nur für 800 mm Breite bei 1 000 und 1 200 mm Schranktiefe)

Andere Typen auf Anfrage

Bodenbelag

Abnehmbare Konstruktion, herausnehmbar

Erstes Vorderteil mit 240 mm Tiefe, zusätzlicher Abschnitt als Option

Füße Höhenverstellbar M12, Sockel oder Sockel mit filter separat bestellt
Vertikale Schienen

2 Paar verschiebbare 19"vertikale Schienen Typ A (600 und 800 mm), für 800 mm bieten zusätzlich 24U Einbauraum, gültig für Racks ab 42U, von innen verstellbar

Optionales Zubehör für 800 mm breite Racks: 2 Paare von V-förmigen verschiebbaren Exzenterschienen mit variabler Breiteneinstellung von 19, 21 oder 23" von außen, 1500 kg Tragkraft

Schwarz lackiert

U-Positionsmarkierungen auf der linken und rechten Seite

Markierungen auf den horizontalen Halterungen für eine einfache Tiefeneinstellung der Schienenpositionen - links und rechts

IP Schutzklasse

Standard IP00

IP 20 wenn eine untere Abdeckung installiert ist

IP 40, wenn eine solide Tür, eine untere Abdeckung und eine obere Abdeckung installiert sind

Zusätzliche Optionen: Bis zu IP 54 nur mit Mehrfachverriegelung

Klimaanlage - IP 54 nur, wenn die Klimaanlage mit Mehrfachverriegelung installiert ist

Vorbereitung für die Klimaanlage - IP 54 nur, wenn das Klimagerät mit einer Mehrfachverriegelung installiert ist

Farbausführung pulverbeschichtet RAL 7035 oder RAL 9005, andere Farben auf Anfrage
Klimaanlage kompatibel mit Dach, wand- und seitenmontierte Klimageräte - CoolSpot a CoolTeg
Standardkonfiguration

Vordere Tür mit 86%iger Perforation mit Mehrpunkt-Drehhebelschloss

Hinten, vertikal geteilte Tür mit 86% Perforation mit Mehrpunkt-Drehhebelschloss

2 Paar 19" Typ A Schiebelamellen

Horizontale Schienenhalter

2 Paar horizontal geteilte Seitenteile mit Schlössern

Schrankrahmen

Abnehmbar H-förmiger Schrank mit seitlichen Kabellöchern und Öffnung für die Belüftungseinheit

Satz geteilter Bodenabdeckungen (umfasst den ersten Teil)

GND/Erdungssatz

28 Montagesätze







Datenblatt

PREMIUM-Server-RF1_datasheet_CONTEG-20230323_de.pdf

Dateigröße: 5455 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. fr CZ en ru
Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL-9005.jpg

Dateigröße: 309 kB

Bild

PREMIUM-Server-RF1_42U-800x1200-A_RAL9005_without-side-panels.jpg

Dateigröße: 444 kB

Bild

RF1-27U-800x1200.jpg

Dateigröße: 296 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-posuvna-lista.jpg

Dateigröße: 393 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-posuvna-lista-WEB.jpg

Dateigröße: 374 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-RAL7035-WEB.jpg

Dateigröße: 455 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-WEB.jpg

Dateigröße: 259 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-opened-front-door-WEB.jpg

Dateigröße: 368 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-split-doors.jpg

Dateigröße: 276 kB

Bild

three_RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolTop-WEB.jpg

Dateigröße: 485 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg

Dateigröße: 206 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_HDWM_web.jpg

Dateigröße: 241 kB

Bild

RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-2004-6033-WEB.jpg

Dateigröße: 487 kB

Bild

3x-RF1-42U-800x1200-A_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg

Dateigröße: 306 kB

Bild

cca-uzavrena-ulicka-RF1-CoolTop-OptiWay.jpg

Dateigröße: 154 kB

Bild

RF1-42U-42a27U-42a42U.jpg

Dateigröße: 390 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – PREMIUM Serverschrank RF1 – Die Formel 1 unter den Schränken

Dateigröße: 1950 kB

text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB