Metallkabelbügel
Die Bügel VO-W werden für die vertikale Kabelführung in Schränken verwendet. Sie werden an den 19"-Vertikalprofilen befestigt.
Die Bügel VO-W werden für die vertikale Kabelführung in Schränken verwendet. Sie werden an den 19"-Vertikalprofilen befestigt.
- Abmessungen 100 x 140 mm, 100 x 100 mm
- Metallflansch mit 4 Öffnungen für die Montage vorne oder seitlich am 19"-Profil
- Verzinkt
- Kabeleinführung vorne oder seitlich
- Jeder Artikelcode enthält 10 Stk. Bügel
Bild
VO-W1-100_140-and-VO-W2-100_140.jpg
Dateigröße: 188 kB
Bild
VO-W1-100_140.jpg
Dateigröße: 115 kB
Bild
VO-W2-100_140.jpg
Dateigröße: 104 kB
Bild
VO-W2-100x100-WEB.jpg
Dateigröße: 93 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB