Luftlenkblech

Die Produkte für das passive Luftstrommanagement optimieren die Kühlleistung durch Minimierung der zwischen Schranksäulen und Profilen vorbeiströmenden Luft.

Luftlenkblech - DP-AFD-ROF, DP-AFD-RSF

Das Luftlenkblech befindet sich im unteren Teil des Schranks und dient dazu, die Kaltluft aus dem Doppelboden direkt in die Kaltzone im vorderen Bereich des Schranks zu leiten. Die Luftlenkbleche sind für die Schrankserien RSF/RDF und ROF geeignet. Die ROF-Ausführung für 600 oder 800 m breite Schränke kann in allen Schränken der Serie ROF mit allen Tiefen - von 600 bis 1200 mm - installiert werden. Das Luftlenkblech regelt die Luftströmung oder kann die Luftzufuhr komplett absperren, wenn keine Geräte im Schrank eingebaut sind. Die Ausführung für die Schrankserien RDF/RSF bietet keinen 19"-Montageraum und kann an Stelle des vorderen Teils der Bodenplatte des Schranks installiert werden.

Parameter Wert
Verpackung beinhaltet

DP-AFD-ROF-80/XXX/15: 1× Luftlenkblech, 1× Kabeldichtung, 4× Muttern, 4× Unterlegscheiben

DP-AFD-VF-XX: 1× Klappe, 4× DP-MO-01

DP-AFD-RSF-XX/15: 1× Luftlenkblech, 4× Muttern, 4× Unterlegscheiben

Bild

DP-AFD-STS-S5.jpg

Dateigröße: 290 kB

Bild

AIRFLOW-DEFLECTOR.jpg

Dateigröße: 21 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Klimageräte für IT

Dateigröße: 3740 kB

text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB