HIGH-END EC-LÜFTER
Lüftungseinheiten und Lüfter werden für die Kühlung von Geräten mit geringer Wärmeabstrahlung im Schrank eingesetzt.
Lüftungseinheiten und Lüfter werden für die verbesserte Kühlung der eingebauten Geräte im Schrank verwendet. Sie werden entweder an 19"-Vertikalprofilen (horizontal) oder im Schrankdach oder -boden installiert (Verbindungs-Set erforderlich). Einheiten mit 2 bis 9 Lüftern erhältlich.
Diese Geräte sind effizient, umweltfreundlich und wirtschaftlich! Diese neuen hochwertigen Lüfter verwenden bürstenlose Gleichstrommotoren, die als „electronically commuted synchronous motors“ allgemein unter der Bezeichnung „EC-Motoren“ bekannt sind. Sie zeichnen sich durch einen niedrigeren Leistungsverbrauch als normale AC-Motoren aus. Beispielsweise benötigt unsere neue Lüftungseinheit DP-VEC siebenmal weniger Leistung als das Standardmodul DP-VEN mit gleichem Luftdurchsatz. Darüber hinaus stellt DP-VEC eine bis zu 60% höhe Luftströmung als DP-VEN bereit.
Parameter | Wert |
---|---|
Ventilation units: DP-VEC-03, DP-VEC-06, DP-VEC-09 |
|
DS-ventilation-units-de.pdf
Dateigröße: 2255 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31614/31729/40462/522/20210428114350DP-VEC-06_prezentace.jpg)
DP-VEC-06_prezentace.jpg
Dateigröße: 84 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB