CoolSpot TM-DX
CoolSpot TM DX-Kühleinheiten werden auf dem Schrankdach montiert. Diese Lösung mit einer Kühlleistung bis 6 kW ist für niedrige, mittlere und hohe Wärmelasten geeignet.
CoolSpot DX-Einheiten enthalten einen kompletten Kältemittelkreislauf mit Kompressor, Verdampfer, Kondensator und allen erforderlichen Komponenten und Regelungseinrichtungen. Diese Klimaanlage liefert eine Kühlleistung bis 6 kW für frei stehende Schränke. CoolSpot DX-Einheiten sind als Plug&Play-Einheiten ein unkompliziertes Kühlsystem, das lediglich einen Netzanschluss und einen Kondensatablauf erfordert. Die Kühlleistung der Klimaanlage wird durch einen EMB-Controller mit einem einfachen Display so geregelt, dass im Conteg-Schrank die eingestellte Solltemperatur zuverlässig gewährleistet ist.
Conteg CoolSpot DX ist eine frei stehende Kühlllösung mit direkter Erweiterung und Hubkolbenkompressor, die keine zusätzlichen Anschlüsse oder Rohrleitungen benötigt. Die Kondensatmenge wird durch den Kondensatableiter (1,4 kW-Version und höher) verringert, das Dreifach-Kondensatschutzsystem gewährleistet maximalen Kondensatschutz. Somit gibt es keine Probleme mit dem normalerweise bei Klimaanlagen anfallenden Kondensat und der Kunde genießt maximale Flexibilität für seine Installation. Die spezielle Ausführung der Kondensatorspule sorgt für den perfekten Betrieb ohne Luftfilter; dadurch werden die Wartungskosten verringert.
Die CoolSpot DX-Einheiten besitzen serienmäßig elektronische Schalttafeln, die im Vergleich mit elektromechanischen Systemen eine deutlich bessere Steuerung der Klimaanlage ermöglichen. Über die elektronische Schalttafel ist gewährleistet, dass die Conteg-Klimaeinheiten mit optimaler Effizienz betrieben werden, ohne den Schrank zu überkühlen.
Beim Einbau dieser Einheiten in geschlossenen Bereichen ist darauf zu achten, dass ausreichende Freiräume und Lüftungsmöglichkeiten im Raum vorhanden sind, damit die zulässigen Betriebstemperaturen (bis 55 °C) nicht überschritten werden.
CoolSpot-Kühleinheiten sind perfekt kombinierbar mit dem RAMOS-Überwachungssystem für die Fernüberwachung der Schranktemperatur.
CoolSpot DX-Kühleinheiten für die Dachmontage bieten überragende Kühlleistung ohne zusätzlichen Platzbedarf für den Schrank. Die CoolSpot TM-Kühleinheiten sind mit Leistungen von 1 kW bis 6 kW (etwa 20.500 BTU/hr) erhältlich. Sie sind kompatibel mit den frei stehenden Schränken PREMIUM Kabelschrank RDF und PREMIUM Serverschrank RSF.
Die Lösung für die Dachmontage ist ein eigenständiges Kühlsystem mit direkter Erweiterung (DX), das keine zusätzlichen Anschlüsse oder Rohrleitungen erfordert. Das Kondensat wird durch den Kondensatableiter (1,4 kW-Version und höher) und das "Dreifach-Kondensatschutzsystem" von Stulz abgeführt.
Die Lösungen für die Dachmontage sind serienmäßig mit elektronischen Schalttafeln ausgestattet. Über die elektronische Schaltafel ist gewährleistet, dass die Einheiten für die Dachmontage mit optimaler Effizienz betrieben werden, ohne den Schrank zu überkühlen.
Beim Einbau dieser Einheiten in geschlossenen Bereichen ist darauf zu achten, dass ausreichende Freiräume und Lüftungsmöglichkeiten im Raum vorhanden sind, damit die zulässigen Betriebstemperaturen (bis 55 °C) nicht überschritten werden.
- Kühlleistung der Einheit: 1-6 kW
- Kompakter Aufbau - keine Kühlmittelverteilerleitung erforderlich
- Kondensatverdampfungssystem (serienmäßig für Einheiten mit 1,4 kW und mehr), daher keine Kondensatabführung erforderlich
- Dreifachschutz als Sicherheit, dass das Kondensat nicht in den Schrank zurückgeführt wird
- Die Wärmetauscherfläche wurde speziell für eine hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung behandelt, daher kann die Einheit auch bei Umgebungstemperaturen von 55 °C mit voller Leistung betrieben werden
- Das Kühlsystem ist für den filterlosen Betrieb entwickelt; dadurch verringert sich der Wartungsaufwand
- Die Kühleinheiten sind mit benutzerfreundlichen elektronischen Schalttafeln ausgestattet, mit denen die Temperatur im Schrank genau eingestellt werden kann
Wird die Schranktemperatur zu hoch, werden Alarmmeldungen ausgelöst. Die CoolSpot TM-Lösung ist in vorhandene Überwachungssysteme oder das Schrank- und Umgebungsüberwachungssystem von Conteg integrierbar; bei Überschreitung der benutzerdefinierten Temperaturgrenzwerte können Alarmmeldungen an entfernte Kontrollstationen abgesetzt werden.
DS-coolspot-cooling-units-de.pdf
Dateigröße: 1559 kB
coolspot-tm-dx.jpg
Dateigröße: 379 kB
CoolSpot_AC-TM-41.jpg
Dateigröße: 63 kB
CoolSpot_AC-TM-20.jpg
Dateigröße: 40 kB
CoolSpot_TM-DX_air_flow.jpg
Dateigröße: 92 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB