CoolSpot TW

Kleine Klimaanlage zur Dachmontage für perfekte Lufttrennung und platzsparenden Einbau im IT-Raum.

CoolSpot CW – unsere brandneue Produktreihe – wurde speziell für Einsatzorte entwickelt, an denen Wärmeabgabe und Geräusch eines Kompressors im Raum störend wären. Sie müssen an das Kühlwassersystem des Gebäudes angeschlossen werden. Die Kühlleistung der Klimaanlage wird durch ein eingebautes 2-Wege-Ventil so geregelt, dass im Conteg-Schrank die eingestellte Solltemperatur jederzeit gewährleistet ist.

Conteg CoolSpot CW-Einheiten sorgen für die richtige Umgebung in Conteg-Schränken. Die Innentemperatur des Schranks mit einer CoolSpot-Klimaeinheit wird mit minimalem Energieverbrauch geregelt. Die Baureihe AC-TW ist für den Anschluss an das Kühlwassersystem im Gebäude vorbereitet. Ein Radiallüfter in der Klimaeinheit sorgt für die erforderliche Luftströmung durch den leistungsstarken Wasser-Luft-Wärmetauscher bis zum Schrank.

Durch den geräuscharmen Betrieb ohne Wärmeabgabe nach außen kann CoolSpot CW auch in Räumen betrieben werden, in denen ständig Personen anwesend sind. Beim Einbau dieser Einheiten in geschlossenen Bereichen ist darauf zu achten, dass genügend Raum über bzw. neben dem Schrank vorhanden ist.

CoolSpot CW enthält ein 2-Wege-Ventil mit einem druckgasbelasteten Thermostaten auf der Rückluftleitung. Mit einem Schraubendreher ist der Temperatursollwert in einem Bereich von 20 bis 46 °C einstellbar. Der Kühlbereich beträgt 4 K. Wird ein hoher Kondensatgehalt erkannt, wird das Ventil geschlossen, während die Lüfter weiterlaufen.

CoolSpot-Kühleinheiten sind perfekt kombinierbar mit dem RAMOS-Überwachungssystem für die Fernüberwachung der Schranktemperatur.



Die CoolSpot Klimaeinheiten für die Dachmontage (AC-TW) liefern ausgezeichnete Kühlleistung ohne zusätzlichen Platzbedarf am Boden. Die CoolSpot-Lösung für die Dachmontage (AC-TW) ist mit Nennkühlleistungen von 2200 W bis 6700 W erhältlich (Kühlleistung abhängig von Wasser- und Lufttemperatur und Wasserströmung). Da sie auf dem Schrankdach montiert wird, wird entsprechender Platz oberhalb des Schranks benötigt. Diese CoolSpot TM-CW-Kühleinheiten sind kompatibel mit den frei stehenden Schränken der Serien RDF und RSF.

Diese Ausführung für die Dachmontage ist perfekt geeignet für Conteg-Schränke mit Luftseparationsrahmen und Blindplatten. Durch diese Anordnung wird die Kaltzone für die IT-Geräte im vorderen Schrankteil zuverlässig gewährleistet. Die Luft aus der Warmzone im hinteren Schrankteil wird vom CoolSpot-Kühler angesaugt. Das Ergebnis ist eine hocheffiziente und energiesparende Kühllösung.

Parameter Unit AC-TW15 AC-TW50
Cooling capacity (L35W10) W 2200 6700
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Maximum current A 0,23 1,02
Prefuse A 2 4
Power consumption W 52 260
Cabinet air flow m3/h 575 1450
Waterflow l/h 150 860
Water connection "G 1/2 1/2
Pressure drop (water) kPa 30 30
Weight kg 30 39
Datenblatt

DS-coolspot-cooling-units-de.pdf

Dateigröße: 1559 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. ru CZ en fr
Bild

coolspot-tw.jpg

Dateigröße: 122 kB

Bild

coolspot_cw_tm_main.png

Dateigröße: 20 kB

Bild

CoolSpot_TM-CW_air_flow.jpg

Dateigröße: 92 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Klimageräte für IT

Dateigröße: 3740 kB

text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB